IO-Link

IO-Link — це перша глобально стандартизована технологія вводу/виводу для зв'язку з датчиками та виконавчими елементами.
обмін даними через IO-Link
Логотип IO-Link

Що таке IO-Link?

IO-Link — це перший стандартизований інтерфейс вводу/виводу. Технологія здобула популярності як стандарт обміну даними в галузі машинобудування і виробництва систем промислового обладнання. Кількість продуктів, які застосовуються з інтерфейсом IO-Link швидко зростає. Цей стандарт обміну даними пропонує багато переваг, створює нові можливості застосування та враховує важливі тенденції, як-от промисловий Інтернет речей (IIOT). За визначенням IO-Link — це відкритий послідовний протокол обміну даними «точка-точка» для підключення датчиків та виконавчих елементів до системи автоматизації.

IO-Link Safety реалізує безпечний обмін даними до найвіддаленіших точок. Завдяки цьому користувачі отримують типові переваги IO-Link також у галузі функціональної безпеки: наприклад, спрощене налаштування параметрів за допомогою IODD або швидка заміна пристроїв.

Переваги IO-Link

  • Підвищення продуктивності
  • Спрощення процесів встановлення, обслуговування та заміни
  • Вищий рівень доступності й точності даних
  • Усунення несправностей за допомогою віддаленої діагностики
Сигнальні ліхтарі у виробництві

Продуктивність

Пристрої IO-Link передають контролеру деталізовані дані щодо стану. Ці дані допомагають при плануванні обслуговування, бо ви можете швидше побачити проблеми. Якщо ви отримуєте як користувач, наприклад, кожні шість місяців попередження про забруднення датчиків, ви можете запланувати два рази на рік очищення в зручний час. Розпізнавання помилок пристроєм в режимі реального часу дозволяє вам знизити витрати на експлуатацію завдяки мінімізації незапланованих періодів простою.

Монтаж у шафі керування

Простота

З IO-Link все просто. Просто виконується монтаж, адже ви можете використовувати стандартний кабель та штекер. Просто виконується обслуговування, тому що ви спостерігаєте за системою і можете вносити зміни в налаштування. Завдяки виявленню помилок пристроями IO-Link можна легко і швидко визначити причину проблеми. Процес заміни також простий, дякуючи даним параметрів, які зберігаються в контролері. Якщо пристрій IO-Link необхідно замінити, збережені параметри автоматично будуть перенесені на пристрій IO-Link без необхідності використовувати програмовані пристрої. Завдяки цьому ваша установка швидко готова до експлуатації.

Аналіз даних на екрані

Вищий рівень доступності й точності даних

Аналогові датчики без IO-Link часто проводять декілька перетворень постійного/змінного струму, перед тим як дані потрапляють на контролер, що може призвести до виникнення помилок. В пристроях IO-Link виконується лише одне перетворення струму в цифровий сигнал. Це підвищує точність вимірювання, а отже точність всіх процесів.

Дистанційне конфігурування на ПК

Дистанційне конфігурування

Ви можете змінити параметри пристроїв IO-Link не виходячи зі свого робочого столу, просто реагуючи на сигнали стану. Для того, щоб виправити помилку, більше немає необхідності зупиняти виробничу лінію та отримувати фізичний доступ до пристрою.

Складові частини системи IO-Link

Архітектура системи IO-Link складається з контролера, головного пристрою IO-Link та одного чи декількох пристроїв IO-Link. Вони підключаються за допомогою простого трижильного неекранованого кабелю, що спрощує установку і робить її більш економічною.

Інтерактивна мапа зображення: Складові частини системи IO-Link
Головний пристрій IO-Link
Головний пристрій надає інтерфейс для контролера вищого рівня, керує зв’язком з підключеними пристроями IO-Link і зберігає дані параметрів і файл IODD (IO Device Description). Цей файл містить опис пристрою та інформацію про параметри пристроїв IO-Link, яка включає в себе дані про виробника, номер для замовлення, функції тощо.
ПЛК (Програмований логічний контролер)
Для моніторингу стану входу та керування станом виходу використовується контролер. Для обробки даних безпеки потрібен контролер безпеки.
Пристрої IO-Link
Всі підключені до системи інтелектуальні датчики або виконавчі елементи, як-от вводи/виводи, конвертери, реле безпеки, пускачі двигуна або автоматичні вимикачі пристрою. Інтелектуальний у відношенні до IO-Link означає, що пристрій має дані ідентифікації, такі як позначення типу, серійний номер або дані параметрів. Ці дані можуть бути зчитані через протокол IO-Link. Крім того, пристрій IO-Link може надавати деталізовані діагностичні дані, які можуть використовуватися для завчасного обслуговування та ремонту.
Виконавчий елемент
Виконавчий елемент — це вихідний пристрій, що перетворює електричні сигнали і струм у механічний рух і таким чином керує механічними пристроями.
Датчик
Датчик — це пристрій, який вимірює фізичні змінні (наприклад, температуру, тиск або положення), записує ці данні, відображає або передає їх.
Головний пристрій IO-Link Safety
окрім виконання задач класичного головного пристрою IO-Link, головний пристрій IO-Link Safety забезпечує можливість безпечного обміну даними у сфері функціональної безпеки. Поряд із класичними незахищеними пристроями IO-Link сюди можна підключати пристрої IO-Link з функціями безпеки, як-от запобіжні датчики, безпечні датчики через вихідний сигнал елемента перемикання, безпечні виконавчі елементи або комбіновані пристрої безпеки (наприклад, мехатронні).
IO-Link Safety
Новий стандарт: Безпечний обмін даними до найвіддаленіших точок. IO-Link — це відкритий послідовний протокол обміну даними «точка-точка» для підключення датчиків та виконавчих елементів до системи автоматизації.
Докладніше про IO-Link Safety

Що пристрій IO-Link може такого, чого не може зробити звичайний датчик?

Пристрої IO-Link пропонують три види даних:

  • Технологічні дані: інформація про стан, яку пристрій IO-Link зчитує і відправляє на головний пристрій IO-Link, або інформація, яку головний пристрій IO-Link передає підпорядкованому пристрою IO-Link. В цьому процесі також передається інформація щодо статусу. Таким чином ви можете перевірити, чи дійсними є технологічні дані. Приклад технологічних даних: віддалення, яке вимірює датчик відстані.

  • Сервісні дані: інформація, яка може бути записана на пристрій IO-Link або прочитана пристроєм IO-Link. Приклад: номер моделі або виробника датчика допомагає ідентифікувати наявний пристрій або конфігурувати новий.

  • Дані подій: повідомлення, такі як повідомлення про помилки, що надсилаються з пристроїв IO-Link на головний пристрій IO-Link, як тільки відбувається подія, наприклад, перегрів.

Вироби IO-Link

Наш асортимент продукції для обміну даними до найвіддаленіших точок: