IO-Link Safety

Новий стандарт: Безпечний обмін даними до найвіддаленіших точок

Що таке IO-Link Safety?

IO-Link Safety — це розширення глобально стандартизованого зв'язку IO-Link, що включає вимоги функціональної безпеки. Таким чином, IO-Link Safety реалізує послідовний і безпечний зв’язок у системах автоматизації, від рівня керування до датчиків і виконавчих елементів з функціями безпеки на польовому рівні.

Завдяки розширенню технології користувачі отримують типові переваги IO-Link також у галузі функціональної безпеки: наприклад, спрощене налаштування параметрів за допомогою IODD або швидка заміна пристроїв. Результат — універсальне, просте й економічно ефективне рішення для забезпечення безпеки. Взаємодія IO-Link та IO-Link Safety відкриває шлях до нових концепцій машин та установок, що не залежать від виробника.

Переваги IO-Link Safety

IO-Link Safety поєднує в собі перевірені переваги технології IO-Link з функціональною безпекою:

  • Підвищення продуктивності завдяки детальним даним про стан
  • Спростіть процеси встановлення, обслуговування та заміни завдяки впровадженим стандартам
  • Підвищення доступності та точності даних за допомогою простого аналого-цифрового перетворення
  • Швидка конфігурація завдяки дистанційній діагностиці
  • Інтегруйте компоненти безпеки завдяки функціям безпеки
Брошура
Новий стандарт: IO-Link Safety

Хочете реалізувати нові концепції машин і систем за допомогою IO-Link Safety? У нашій брошурі ви дізнаєтеся все про структуру та переваги систем IO-Link і IO-Link Safety, важливу технічну інформацію та початкові практичні приклади в машинобудуванні.

Завантажити брошуру зараз
IO-Link Safety на заводі

Як працює IO-Link Safety?

IO-Link — це відкритий послідовний протокол обміну даними «точка-точка» для підключення датчиків та виконавчих елементів до системи автоматизації.

Передача даних IO-Link Safety через чорний канал

Передача даних IO-Link Safety через чорний канал

Принцип «чорного каналу»

Розширення технології IO-Link Safety базується на ідеї принципу «чорного каналу». Цей принцип забезпечує безпечний зв'язок через стандартизоване середовище зв'язку IO-Link. Для цього сигнали, пов'язані з безпекою, і стандартні сигнали передаються разом в одному каналі зв'язку.

Безпечний і незалежний від польової шини зв’язок через IO-Link Safety

Безпечний і незалежний від польової шини зв’язок через IO-Link Safety

Незалежний від польової шини зв'язок

Завдяки стандартизованому зв'язку через IO-Link Safety кількість використовуваних пристроїв IO-Link може бути зменшена в майбутньому. Незалежний від польової шини зв'язок також спрощує закупівлю та економить на складських витратах.

Архітектура системи

Архітектура системи IO-Link Safety складається з контролера, головного пристрою, сумісного з IO-Link Safety, і одного чи декількох пристроїв. Для обробки даних безпеки потрібен контролер безпеки.

Архітектура систем IO-Link та IO-Link Safety
Головний пристрій IO-Link Safety і пристрій IO-Link Safety

Головний пристрій IO-Link Safety і пристрій IO-Link Safety

Головний пристрій IO-Link Safety

Головний пристрій IO-Link Safety надає інтерфейс для контролера безпеки вищого рівня й забезпечує безпечний зв’язок із підключеними пристроями IO-Link.

Пристрої IO-Link-Safety

окрім класичних, не захищених пристроїв IO-Link, завдяки розширенню технології IO-Link Safety можна підключати також безпечні пристрої, такі як сенсори безпеки, безпечні датчики через вихідний сигнал елемента перемикання, безпечні виконавчі елементи або комбіновані пристрої безпеки (наприклад, мехатронні пристрої) до головного пристрою IO-Link Safety.

IO-Link Safety під час експлуатації

Наступні приклади застосування показують, наскільки універсальним і корисним може бути IO-Link Safety в різних галузях.

Виробнича лінія з роботами

Виробнича лінія з роботами

Безпечний моніторинг положення роботів

На виробничій лінії робот допомагає збирати сировину для виготовлення виробу.

IO-Link Safety забезпечує економічно ефективний і безпечний моніторинг положення робота. Численні можливості діагностики дозволяють планувати технічне обслуговування, розпізнавати несправності та усувати їх. Завдяки функції зберігання даних IO-Link, в разі пошкодження можлива проста
заміна пристрою. Використання стандартизованих кабелів спрощує електромонтаж.

Головний пристрій на клемі пневматичного клапана

Головний пристрій на клемі пневматичного клапана

Безпечне вимкнення пневматичних клем клапанів

Кнопки аварійної зупинки в разі натискання мають перервати подачу напруги живлення на клеми клапана і, таким чином, зупинити подачу пневматичного повітря до циліндрів.

Зв'язок IO-Link забезпечує повний доступ до діагностичних повідомлень терміналу клапана. Вимкнення з міркувань безпеки відбувається до рівня PLe або рівня повноти безпеки 3. Підключення також може бути виконано в умовах підвищеного захисту в діапазоні IP65/67. Використання кабелю M12 зі з’єднанням Push-Pull спрощує та оптимізує електромонтаж.

Брошура про IO-Link Safety

Брошура про IO-Link Safety

Докладніше про IO-Link Safety

Хочете дізнатися більше про IO-Link Safety?

Наша брошура містить докладну інформацію:

❯ Структура IO-Link та IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety в контексті функціональної безпеки
❯ Зміни через IO-Link Safety