Пристрій сполучення IO-Link IO-Link За допомогою безконтактних пристроїв сполучення для передачі енергії та даних можна забезпечити живлення пристроїв та передачу даних IO-Link без зношування та потреби в технічному обслуговуванні. Там, де традиційні технології з’єднання наштовхуються на межі власних можливостей через обмеження місця та рухів, вібрації, пил і бруд, обертання та часті цикли комутації, безконтактна передача забезпечує комунікацію без зношування.
Переваги
- Безконтактний принцип — відсутність зношування, забруднення та перекосів під час з’єднання
- Гнучкість — окрім живлення, можна також передавати дані IO-Link або два цифрові сигнали
- Міцність — корпус IP68 із нержавіючої сталі з роз’ємами M12 для використання у жорстких умовах навколишнього середовища
- Компактність — конструкція M30 для компактного встановлення
- Сумісність — може використовуватися різними виробниками з усіма поширеними пристроями IO-Link класу A
Пристрій сполучення IO-Link — простий, як з’єднувач
Безконтактна передача енергії та даних IO-Link
Пристрої сполучення безконтактно передають енергію (≤18 Вт) і IO-Link (≤230,4 кбіт/с) через повітряний проміжок до 7 мм. Передача енергії здійснюється індуктивно, зокрема й через неметалеві проміжки, такі як скло, пластик або дерево, що забезпечує широкий спектр застосувань.
Зв’язок ближньої дії через повітряний проміжок означає відсутність потреби у плануванні частоти або бездротових технологіях. Пристрої сполучення IO-Link можна використовувати з усіма стандартними пристроями IO-Link класу A незалежно від їхнього виробника. Крім того, пристрої не потребують конфігурування, а використовувати їх так само просто, як і з’єднувачі.
Перевага: Заміна схильних до зносу з’єднувачів або контактних кілець у промислових системах і мінімізація витрат, пов’язаних із відмовами.
Пристрій сполучення IO-Link у використанні
Високий рівень свободи монтажу завдяки різним варіантам наближення
На відміну від звичних рішень для з’єднання пристрої сполучення IO-Link можна встановлювати в будь-якому напрямку чи навіть обертати один відносно іншого. Крім того, пристрої сполучення не обов’язково мають перебувати один над одним, а можуть бути розташовані зі зміщенням або під тангенціальним кутом.
Перевага: зниження вимог до точності механічного руху двох незалежних деталей установки.
Пристрій сполучення IO-Link із міцним корпусом
Надійна механіка й точний монтаж
Завдяки корпусу IP68 пристрої сполучення IO-Link можна використовувати у складних умовах. Дуже міцний корпус із суцільною, повністю металевою різьбовою трубкою дає змогу змінювати монтажне положення в монтажному кронштейні. Циліндрична конструкція M30 також забезпечує гнучкий і простий монтаж.
Перевага: точний монтаж в обмеженому просторі.
Технології з’єднання для перспективної автоматизації
За допомогою безконтактних пристроїв сполучення для передачі енергії та даних можна забезпечувати пристрої живленням та даними. Пристрої сполучення IO-Link легко інтегруються між головним пристроєм IO-Link і підлеглим пристроєм IO-Link і одразу готові до використання. Завдяки стандартизованому інтерфейсу IO-Link, пристрої сполучення можна використовувати з усіма поширеними пристроями IO-Link класу A.
Безконтактна передача енергії та даних у діапазоні ближнього поля