Два модулі EPA дають змогу швидко та просто сформувати надійний радіоміст PROFINET для зв’язку з рухомими системами машин та системами, що обертаються.
Factoryline Bluetooth EPA Надійний радіоміст на базі Ethernet. Bluetooth-адаптер FL EPA 2 для порту Ethernet дозволяє під’єднувати модулі автоматизації, оснащені портом Ethernet, до мережі керування без використання кабелів. У компактний і міцний адаптер для порту Ethernet уже інтегровані радіомодуль та антена. Комплексне рішення ступеня захисту IP65 призначене для монтажу в польових умовах і передбачає з’єднання з пристроєм автоматизації за допомогою кабелю Ethernet і технології M12. Для вас це означає просту інтеграцію в наявну систему.
Простий монтаж у полі
Швидкий і простий монтаж
Адаптер портів Ethernet — це просте рішення для швидкої та простої адаптації до WLAN окремих промислових пристроїв автоматизації з підключенням до Ethernet. Комплексне рішення IP65 передбачає можливість безпосереднього монтажу в польових умовах і з’єднання з пристроєм автоматизації за допомогою кабелю Ethernet M12.
Переваги:
- Компактний модуль IP65 із вбудованою антеною
- Підключення M12 для Ethernet та напруги
- Простий монтаж у полі
Bluetooth: надійна технологія радіозв’язку для промисловості
Особливо надійна та безпечна передача даних
Модулі EPA призначені для надійної та безперебійної передачі сигналів керування, наприклад, за протоколом PROFINET. Перевагою технології Bluetooth є надзвичайно надійний бездротовий зв’язок, що особливо добре працює у жорстких промислових умовах.
Просте конфігурування за допомогою кнопки MODE
Простий і безпечний монтаж завдяки широко автоматизованій конфігурації
Кнопка MODE дає можливість швидко та просто встановити безпечні з’єднання «точка — точка» і малі мережі без конфігурування. Також можливе зручне конфігурування за допомогою браузера.
Безперебійна робота з WLAN
Модулі Bluetooth-EPA забезпечують можливість безперебійної паралельної роботи з іншими системами WLAN завдяки ефективному використанню частотних інтервалів. Окрім механізму автоматичного забезпечення сумісності Bluetooth-пристроїв, модулі EPA мають такі переваги:
- Low Emission Mode (режим низької емісії) для мінімізації емісії завад під час встановлення з’єднання
- Завдяки можливості створення чорного списку каналів можна конфігурувати до трьох каналів WLAN, частотний діапазон яких не використовується модулем EPA
ідеальна сумісність з мережами WLAN завдяки режиму низької емісії та створенню списку чорних каналів
Типові сфери застосування адаптерів портів Ethernet
Модулі EPA також можна використовувати для надійного Ethernet-зв’язку з рухомими фермами в очисних установках.
Безперебійна та безпечна передача сигналів керування на крани та між кранами, наприклад, в межах тандемного керування.
Економічний зв’язок із компонентами машин та установок, що постійно рухаються, без зносу.
FL EPA
Огляд:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Безпровідні інтерфейси | Подвійна радіопанель: WLAN і Bluetooth | Подвійна радіопанель: WLAN і Bluetooth | Bluetooth |
| Стандарти Bluetooth | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 через AT-команди (обмежено) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 через AT-команди (обмежено) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 через AT-команди (обмежено) |
| Сумісні профілі Bluetooth | PAN (Panu і NAP) | PAN (Panu і NAP) | PAN (Panu і NAP, 1 учасник) |
| Максимальна швидкість передачі даних (брутто) | 3 Мбіт/с | 3 Мбіт/с | 3 Мбіт/с |
| Кількість з’єднань (клієнтів) | до 7 | до 7 | 1 |
| Кількість антен | 2 (внутрішні) | 1 (зовнішнє) з’єднання RSMA | 1 (внутрішні) |
| Максимальна потужність передачі | 14 дБм (з антенами) | 11 дБм (на порту антени) | 14 дБм (з антенами) |
| Стандартна дальність дії | До 250 м на відкритому просторі, до 100 м у приміщеннях | Залежно від антени | До 250 м на відкритому просторі, до 100 м у приміщеннях |
| Ступінь захисту в зібраному стані | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура навколишнього середовища (експлуатація) | Від -40 °C до +65 °C | Від -40 °C до +65 °C | Від -40 °C до +65 °C |
| Електричне живлення | 9–30 В пост. струму, макс. 1,7 Вт | 9–30 В пост. струму, макс. 1,7 Вт | 9–30 В пост. струму, макс. 0,9 Вт |
| Безпосередньо до виробу | Безпосередньо до виробу | Безпосередньо до виробу |