Сірий — новий яскравий колір: Phoenix Contact орієнтується на паковання без друку

24.09.2024
Паковання без друку для виробів Phoenix Contact у заводському цеху

Phoenix Contact змінює паковання своєї продукції на національному й міжнародному рівнях на складані коробки без друку. Таким чином, паковання придатне для багаторазового використання, що відповідає принципам циркулярної економіки та сталого розвитку.

Барвисте друковане паковання Phoenix Contact, яке використовувалася протягом багатьох десятиліть, незабаром залишиться в минулому. Замість яскраво-зеленого та блакитного кольорів і сигнальної лінії як впізнаваного елемента дизайну, в майбутньому використовуватиметься паковання без друку. Основними причинами переходу є сталий розвиток і надійність постачання.

Перехід не впливає на технічні характеристики паковання, розміри та автоматизовані процеси. Насправді, у рамках власної стратегії сталого розвитку Phoenix Contact прагне підвищити ефективність використання ресурсів і зменшити викиди CO₂. «Паковання без друку краще підходить для циклів переробки, оскільки фарба більше не призводить до забруднення», — пояснює Крістін Шлікер, керівниця проєкту у сфері логістики на головному майданчику в Бломбергу. Крім того, пакувальні матеріали без складного брендування легше використовувати повторно за межами Phoenix Contact.

З погляду доступності матеріалів, складані коробки без друку доставляються на міжнародному ринку швидше та з меншими транспортними витратами, і найголовніше — вони також доступні на місцевому ринку. Крістін Шлікер: «Нам більше не потрібно приділяти увагу друку, ми можемо зосередитися на підвищенні придатності до вторинної переробки та поліпшенні технічних характеристик. Phoenix Contact акцентує на цьому свою увагу протягом багатьох років».

Та навіть після поступового переходу вироби Phoenix Contact не залишаться без логотипу. Для розпізнавання бренду компанія зі Східної Вестфалії-Ліппе використовує етикетку виробу. Транспортне паковання також буде заклеєно новою паперовою клейкою стрічкою з армованого волокном паперу з логотипом Phoenix Contact.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)