Некеровані комутатори для автоматизації будівель

21.03.2024
Комутатори REG для автоматизації будівель

На цьогорічній виставці Light + Building у Франкфурті компанія Phoenix Contact вперше представила нову серію некерованих комутаторів REG для автоматизації будівель. Завдяки формату REG компоненти спеціально розроблені для використання в монтажних розподільниках будівель.

У сучасних будівлях дедалі більше різних комунікаційних пристроїв інтегруються в загальну мережу Ethernet. Це значно спрощує кабельне з’єднання. Замість різноманітних кабелів, таких як тефлонові та коаксіальні кабелі або спеціальні кабелі керування, прокладається лише один кабель Ethernet. Нові некеровані комутатори REG від Phoenix Contact доступні для інтеграції центрального вузла в технології для будівель. Пристрої дають змогу встановлювати некеровані комутатори для технологій для будівель безпосередньо в розподільчому щиті будівлі. На додаток до стандартного варіанту з вісьмома гігабітними портами Ethernet (FL Switch 1108 REG), Phoenix Contact також пропонує варіант із чотирма стандартними портами і чотирма портами Power-over-Ethernet, які одночасно подають живлення на пристрої підключення (FL Switch 1104-4POE REG). Сучасні домофони, камери або лампи з живленням від Power-over-Ethernet отримують централізоване живлення та інтегруються безпосередньо в мережу будівлі.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)