Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Single Pair Ethernet System Alliance знову на виставці Hannover Messe із власним стендом

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance на виставці Hannover Messe і логотип

У квітні Hannover Messe знову стане найважливішою міжнародною подією для всіх технологій, пов'язаних із промисловою трансформацією.

Під девізом «Energizing a Sustainable Industry» компанії з галузей машинобудування, електротехнічної та цифрової індустрії, а також енергетичного сектору спільно представлять рішення, які одночасно роблять промисловість ефективнішою та сприяють її сталому розвитку. Понад 4000 компаній діють як об’єднана в мережу промислова екосистема і демонструють, як можна досягти кліматичної нейтральності за допомогою електрифікації, оцифрування й автоматизації — і Single Pair Ethernet System Alliance знову бере участь.

Single Pair Ethernet вже став однією з головних тем виставки.
Як стартапи, так і великі гравці представлять у Ганновері інноваційні рішення на основі нового стандарту Ethernet. Спільнота прихильників цієї технології стає дедалі більшою: багато компаній вже стали членами зареєстрованої асоціації Single Pair Ethernet System Alliance.

Її власний стенд (павільйон 9, стенд D28) спроєктований як відкритий міжфірмовий і міжгалузевий хаб. Основну увагу тут буде зосереджено на спільній основній темі: впровадження Single Pair Ethernet як міжнародного стандарту для всіх сфер, де здійснюється заміна чи нове встановлення Ethernet-з’єднання. Код для отримання безкоштовних квитків на виставку Hannover Messe можна отримати безпосередньо на вебсайті Single Pair Ethernet System Alliance за адресою https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Об’єднання Single Pair Ethernet System Alliance — це потужна організація, яка швидко розвивається. До її складу входить понад 70 компаній-членів, які надихають і підтримують одна одну. Тому на стенді працюватимуть висококласні експерти з різних галузей.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)