Пристрій для автоматичного зняття ізоляції для ефективної підготовки кабелю

22.04.2024
Зняття ізоляції з провідників за допомогою пристрою для автоматичного зняття ізоляції E.Fox S 10

За допомогою нового пристрою для автоматичного зняття ізоляції E.Fox S 10 від Phoenix Contact можна просто й ефективно знімати ізоляцію з провідників, забезпечуючи незмінно високу якість результатів. Його спеціальні V-подібні леза охоплюють діапазон поперечного перерізу від 0,08 до 10 мм². За допомогою плоского леза, яке можна придбати додатково, він може обробляти плоский кабель завширшки до 7,6 мм.

Керування новим пристроєм для автоматичного зняття ізоляції здійснюється за допомогою інтуїтивно зрозумілого 5-дюймового сенсорного дисплея. Нахилене положення полегшує зчитування інформації й дає змогу керувати пристроєм як сидячи, так і стоячи. Інтерфейс користувача зрозумілий і зрозумілий завдяки використанню символів і візуалізації параметрів зняття ізоляції. Коротка тривалість циклу 0,3 с і регулювання параметрів за допомогою електроприводів забезпечують швидкі повторювані процеси зняття ізоляції. Повторювані параметри зняття ізоляції можна зберегти у формі макс. 100 вибраних варіантів. За бажанням їх можна прив'язати до штрих-коду й викликати за допомогою ручного сканера. Відкрита зона вкладання підсвічується, щоб можна було швидко й точно вставляти провідники і спереду, і зверху. Інтеграція пристрою для автоматичного зняття ізоляції в систему допомоги працівнику clipx Wire Assist дає змогу ще більше підвищити ефективність шляхом зменшення кількість помилок завдяки програмній підтримці процесу. Керування автоматичним інструментом здійснюється з використанням програмного забезпечення допомоги працівнику clipx Wire Assist через інтерфейс Ethernet, а параметри зняття ізоляції, такі як поперечний переріз, довжина видалення ізоляції і довжина зняття, надсилаються безпосередньо з проєкту до E.Fox S 10.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)