Автоматизоване маркування укомплектованих клемних колодок за один технологічний крок

22.04.2024
Рулонний термодрукуючий принтер з аплікатором THERMOMARK E.VARIO для маркування цілих клемних колодок

Економії часу до 70 відсотків можна досягти за допомогою рулонного термодрукуючого принтера Thermomark E.Vario від Phoenix Contact. Аплікатор є частиною нової серії Thermomark E Series. Модульна система поєднує в собі високопродуктивний рулонний термодрукуючий принтер із чотирма різними аплікаторами.

Принтер наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою лише двох матеріалів із безперервною подачею для високих і пласких маркувальних пазів. Водночас матеріал для безперервної подачі індивідуально нарізається з відповідним кроком. Незалежно від кількості різних кроків можна реалізувати всі варіанти ширини від 3,5 до 1000 мм. Перфоровані прорізи призначаються автоматично на основі даних з програмного забезпечення для інженерного проєктування.

Завдяки автоматизованому процесу нова система забезпечує просте використання та незмінно високу якість маркування клемних колодок.

Контактні дані для преси
Eva von der Weppen | Corporate Communications