THERMOMARK E SERIES

Друк і нанесення лише за одну робочу операцію! Модульна система маркування, що складається з термодрукуючого принтера і аплікаторів, дає змогу заощадити до 60 % часу.
Пристрої THERMOMARK E SERIES

Підвищення ефективності виробництва шаф керування завдяки автоматизованому маркуванню

Концепція All Electric Society описує світ, у якому всім людям доступна енергія, вироблена на засадах сталого розвитку. Для реалізації цієї концепції потрібні шафи керування, які б перетворювали, передавали та використовували енергію. Система нанесення написів THERMOMARK E SERIES вперше комбінує та автоматизує декілька технологічних етапів маркування й таким чином дозволяє значно підвищити ефективність цього трудомісткого процесу.

Переваги

  • Максимальна ефективність: економія 60 % часу завдяки друку й нанесенню на одному етапі
  • Гнучке реагування завдяки модульній системі, що складається зі стандартного термопринтера й чотирьох аплікаторів для різних рішень з маркування
  • Комплексні цифрові робочі процеси: керування й автоматична обробка даних із систем CAE
  • Простота використання й незмінно висока якість завдяки автоматизованому процесу

Маркування й нанесення за одну робочу операцію

Який потенціал для економії відкриває THERMOMARK E SERIES у ваших проєктах? Ефективний розрахунок

Ефективно, ефективніше, THERMOMARK E SERIES: автоматизований процес друку і нанесення скорочує витрати часу під час виготовлення промислового маркування приблизно на 60 %, як порівняти з виконанням робочих операцій вручну. Однак як конкретно це впливає на ваші індивідуальні проєкти? Наш калькулятор ефективності допоможе вам оцінити особистий потенціал для економії. Треба лише декількома натисканнями ввести дані, щоб побачити результат застосування автоматизованої системи маркування у прямому порівнянні. Спробуйте зараз!

Модульна система для максимальної ефективності

Інтерактивна карта зображення: Модульна система THERMOMARK E SERIES
Термодрукуючий принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Використовуйте пристрої як стандартні принтери для рулонних матеріалів або під’єднуйте їх до аплікаторів серії THERMOMARK E SERIES для створення ефективних систем друку й нанесення.
Дізнатися більше
Термодрукуючий принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дає змогу реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1000 мм.
Дізнатися більше
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO
Аплікатор THERMOMARK E.SLEEVE
Аплікатор THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадочну трубку для безперервної подачі, нарізає її на окремі трубки потрібної довжини та забезпечує можливість простого надівання на циліндричні корпуси.
Дізнатися більше
Аплікатор THERMOMARK E.SLEEVE
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE дозволяє створювати рухомі, але фіксовані маркування для кабелів. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 до 5,6 мм і має різну ширину.
Дізнатися більше
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить етикетки для обгортання на циліндричні корпуси. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
Дізнатися більше
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP
Завантажити БРОШУРУ
Автоматизоване маркування

Брошура містить вичерпну інформацію про автоматизоване промислове маркування за допомогою модульних систем друку серії THERMOMARK E SERIES.

Завантажити зараз
Системи друку THERMOMARK E SERIES
Чоловік працює з clipx WIRE assist і THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist і THERMOMARK E SERIES

Ефективна організація виробництва шаф керування

Значний потенціал для підвищення ефективності приховує процес підготовки та обробки провідників. Ця трудомістка діяльність займає більше ніж половину робочого часу, необхідного для виробництва шафи керування. Ергономічна система допомоги працівнику clipx WIRE assist за допомогою прикладного програмного забезпечення проводить вас через процес частково автоматизованої підготовки провідників, контролює відповідні вихідні пристрої й надає необхідну інформацію на основі даних CAE. У поєднанні з пристроями THERMOMARK E SERIES гнучке робоче місце значно підвищує ефективність підготовки провідників, як порівняти з традиційними методами.

Маркування шаф керування за допомогою THERMOMARK E SERIES

Маркування шаф керування за допомогою THERMOMARK E SERIES

Маркувальні матеріали із доданою вартістю

Система THERMOMARK E SERIES відкриває безліч переваг аж до дрібниць — і не лише в тому, що стосується пристроїв. Правильно підібрані маркувальні матеріали також оптимально узгоджені з вимогами щодо високоякісного маркуванням окремих жил і позначення клем. Від фіксованого і при цьому рухомого маркування для кабелів, термоусадочних трубок та етикеток для обгортання із захисним ламінуванням до маркування клем у форматі для безперервної подачі — усі матеріали відкривають широкий діапазон застосування за малої кількості варіантів і можливість різання на індивідуальну довжину.

Заміна аплікатора у MARKING system

Заміна аплікатора

Простота використання, швидке роз’яснення

Усі пристрої MARKING system вирізняються особливою простотою та інтуїтивністю використання. Щоб ви отримали оптимальну підтримку щодо введення в експлуатацію, використання та технічного обслуговування систем, ми пропонуємо короткі та наочні відео з роз’ясненнями усіх важливих функцій. Знайдіть спеціальний список відтворення на нашому каналі YouTube, щоб ця інформація завжди була у вас під рукою. Крім того, ви можете відтворювати усі відео на дисплеї ваших систем друку THERMOMARK E SERIES.

Автоматизоване маркування
Відкрийте для себе пристрої THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES сприяє підвищенню ефективності під час виробництва шаф керування: модульна система, яка складається з рулонного термодрукуючого принтера та аплікаторів, виконує друк маркування і автоматично наносить їх на кабелі та провідники. THERMOMARK E.VARIO дозволяє друкувати позначення на маркуванні клем у форматі для безперервної подачі й нарізати його із потрібним кроком. Тут ви знайдете всю потрібну інформацію й технічні характеристики усіх пристроїв системи.

До виробів
Ефективне маркування за допомогою THERMOMARK E SERIES