Applicator for the efficient perforation and cutting of a flexible continuous profile of type E-TM... and E-TMF... in a variable pitch of 3.4 mm ... 1000 mm for terminal marking in just a single automated process step
Автоматизоване маркування
THERMOMARK E SERIES сприяє підвищенню ефективності під час виробництва шаф керування: модульна система, яка складається з рулонного термодрукуючого принтера та аплікаторів, виконує друк маркування і автоматично наносить їх на кабелі та провідники. THERMOMARK E.VARIO дозволяє друкувати позначення на маркуванні клем у форматі для безперервної подачі й нарізати його із потрібним кроком. Об’єднання цих технологічних етапів дає змогу заощадити майже 60 % часу.
Applicator for the efficient printing and application of E-WMS... shrink sleeves and marking sleeves on wires and cables in a single automated process step
Ink ribbon, for the E-WMS... product group in combination with the THERMOMARK E.SLEEVE applicator and the WMS... and WMS-2 HF... product groups in combination with conventional roll printers, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 40 mm, color: black (RAL 9005)
Equipment set consisting of the THERMOMARK E.WIRE applicator and the compatible THERMOMARK E.300 printing system for printing and applying movable E-WM… markers on wires and cables.
Equipment set consisting of the THERMOMARK E.WRAP applicator and the compatible THERMOMARK E.300 D printing system for printing and applying E-WML… wire-wrap labels on wires and cables.
Equipment set consisting of the THERMOMARK E.VARIO applicator and the compatible THERMOMARK E.300 printing system for the efficient perforation and cutting of a flexible continuous profile of type E-TM... and E-TMF... in a variable pitch for terminal marking
Equipment set consisting of the THERMOMARK E.SLEEVE applicator and the compatible THERMOMARK E.300 printing system for printing and applying E-WMS… shrink sleeves on wires and cables.
Applicator for the efficient printing and application of movable E-WM... markers on wires and cables in a single automated process step
Transport case for the E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE, and E.WRAP applicators of the THERMOMARK E SERIES and their accessories.
Applicator for the efficient printing and applying of E-WML... wire-wrap labels on wires and cables in a single automated process step
Переваги
- Максимальна ефективність: економія 60 % часу завдяки друку й нанесенню на одному етапі
- Гнучке реагування завдяки модульній системі, що складається зі стандартного термопринтера й чотирьох аплікаторів для різних рішень з маркування
- Комплексні цифрові робочі процеси: керування й автоматична обробка даних із систем CAE
- Простота використання й незмінно висока якість завдяки автоматизованому процесу
Модульна система друку THERMOMARK E SERIES
Термопринтери THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Рулонні принтери для будь-яких матеріалів
Використовуйте гнучкість рулонних принтерів: використовуйте пристрої як стандартні принтери для будь-яких рулонних матеріалів. Комбінуйте їх з E.CUTTER(/P) для нарізання або перфорування матеріалів для безперервної подачі. Під’єднуйте принтери до аплікаторів серії THERMOMARK E SERIES для створення ефективних систем друку й нанесення.
- Сумісність з усіма аплікаторами серії THERMOMARK E SERIES
- Підтримка будь-яких рулонних матеріалів з асортименту MARKING system
- Простота обробки усіх матеріалів для безперервної подачі завдяки використанню E.CUTTER та E.CUTTER/P
- Багатоколірний сенсорний РК-дисплей 4,3 дюйми: відео для пошуку помилок, повідомлення в режимі реального часу
- 300 та 600 dpi для задоволення усіх промислових вимог
- Міцна промислова конструкція для великих обсягів друку
Маркування кабелів за допомогою THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Автоматизований друк і нанесення маркування на кабелі
Аплікатор THERMOMARK E.WIRE створювати радіальні та аксіальні рухомі маркування для кабелю. Зварний шов виключає ризик втрати маркування. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 до 5,6 мм і має різну ширину.
- Економія до 70 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки або рулонних етикеток
- Один матеріал для будь-якого діаметра: використання матеріалу для безперервної подачі різної ширини
- Простота керування: автоматичне вимірювання діаметра циліндричних корпусів
- Максимальна гнучкість: можливість переміщення маркування у радіальному та аксіальному напрямку
- Зварний шов виключає ризик втрати маркування
- Для циліндричних корпусів, окремих жил, кабелів та кабельних стяжок
Автоматичний друк і нанесення на термоусадкові трубки за допомогою THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Автоматичний друк і нанесення на термоусадкові трубки
Аплікатор THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадкову трубку для безперервної подачі й нарізає її на окремі трубки потрібної довжини. Крім того, аплікатор відкриває окремі термоусадкові трубки для особливо простого надівання на циліндричні корпуси.
- Економія до 75 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки
- Економічність завдяки застосуванню термоусадкових трубок для безперервної подачі
- Простота експлуатації: автоматичне розпізнавання об’єктів за допомогою фотоелектричних бар’єрів та оптимізоване введення кабелю
- Ефективне використання: відсутність витрат на оснащення завдяки автоматичній адаптації під відповідний діаметр циліндричного корпусу
- Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів
Автоматизований друк і нанесення етикеток у рулонах за допомогою THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Автоматизований друк і нанесення етикеток у рулонах
Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить рулонні етикетки на циліндричні корпуси — зовсім без втрати якості. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.
- Економія до 60 % часу, як порівняти з ручними процесами друку й нанесення з використанням рулонних етикеток із самоламінуванням
- Незмінна якість нанесення: позитивний вплив на стійкість та міцність маркування
- Простота обслуговування: точне визначення розташування маркування шляхом орієнтування за вимірювальною шкалою
- Для застосування у приміщеннях і просто неба: висока стійкість завдяки захисному ламінуванню
- Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів
Маркування та нарізання маркувальних матеріалів для клем у форматі для безперервної подачі за допомогою THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Маркування та нарізання маркувальних матеріалів для клем у форматі для безперервної подачі
Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1 000 мм — незалежно від кількості різних кроків.
- Економія часу до 70 % під час маркування з різним кроком
- Лише два матеріали: маркування всієї клемної колодки
- Інноваційна геометрія: ідеальна фіксація матеріалу у маркувальному пазі й простота кріплення й знімання окремих маркерів
- Просте та ефективне маркування клем: автоматичне розміщення перфорації на підставі даних з ПЗ для інженерного проєктування