Нові промислові мобільні маршрутизатори для використання просто неба

31.03.2025
Лінійка продукції Cellulink

Phoenix Contact розширює свій асортимент засобів віддаленого зв’язку, додаючи до нього промислові мобільні маршрутизатори для використання просто неба. Лінійка продукції Cellulink підключає сумісні з мережею пристрої по всьому світу до мережі мобільного зв’язку і сертифікована відповідно до стандарту IEC 62443-4-2.

Маршрутизатори та антени об’єднані в компактних пристроях, і тому їх можна встановлювати на шафу керування, на стінку або на щоглу. Пристрої постачаються з підтримкою технології Power-over-Ethernet, що забезпечує швидке і просте встановлення за допомогою лише одного кабелю Ethernet. Концепція «все в одному» економить витрати на додаткові антени мобільного зв’язку та антенні кабелі, а також місце у шафі керування і час під час встановлення. Вироби мають численні функції кібербезпеки, а також сертифікацію відповідно до стандарту IEC 62443-4-2, що забезпечу оптимальну підготовку згідно з вимогами Закону про стійкість до загроз кібербезпеки.

Кожен пристрій підтримує дві SIM-карти функцію переходу на резервного оператора, а також GNSS (Глобальну навігаційну супутникову систему) для точного позиціонування та синхронізації часу. Конфігурування та оновлення прошивки зручно виконувати за допомогою керування на базі WEB, REST API та комплексними функціями керування пристроями та оновленнями. Лінійка продукції Cellulink поділяється на три класи пристроїв, які відрізняються лише технологією та продуктивністю:
• Завдяки європейському модулю LTE CAT1, серія 2000 пропонує економічно ефективне і надійне підключення до мережі мобільного зв’язку та достатню пропускну здатність каналу для більшості невеликих систем.

  • Серія 4000 оснащена глобальним модулем LTE CAT4 і охоплює всі поширені системи LTE. Ці пристрої підходять для використання на міжнародному рівні та забезпечують пропускну здатність каналу.
  • Завдяки глобальному модулю 5G серія 6000 представляє найвищий клас потужності. Ці пристрої оптимізовані для дуже високої пропускної здатності каналу та низької затримки даних і підходять для використання як у приватних, так і у публічних мережах 5G по всьому світу.
Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)