Висока потужність у компактному корпусі для монтажу на стінку

12.11.2024
Trio Power для монтажу на стінку

Джерело живлення Trio Power від Phoenix Contact для монтажу на стінку забезпечує високу вихідну потужність до 2,5 кВт у компактному корпусі. Завдяки гнучкому монтажу на стінку та широким функціям надійні пристрої можна використовувати для широкого спектру застосувань у таких галузях, як машинобудування, робототехніка та зберігання акумуляторів.

Джерела живлення TRIO POWER потужністю до 2,5 кВт вирізняються гнучким кріпленням на стінці шафи керування. Різноманітні варіанти кріплення дозволяють адаптувати пристрої до індивідуальних потреб. Можливе як бічне кріплення, так і кріплення на задній стінці корпусу. Вбудовані функції захисту від несподіваних і шкідливих напруг і струмів роблять пристрої особливо міцними і надійними. Можливість безпосереднього паралельного з’єднання завдяки вбудованому діоду ORING дає змогу створити резервну систему, яка підвищує надійність електропостачання вашої установки. Крім того, можливе підвищення потужності до 10 кВт. Крім того, статичний резерв потужності на 120 % і динамічний резерв потужності на 140 % протягом 5 секунд дозволяють легко підвищити потужність. Підвищення вихідної напруги можливе також завдяки можливості послідовного з’єднання. Комплексний моніторинг дозволяє втрутитися до того, як система вийде з ладу: світлодіодна сигналізація, інтерфейс шини CAN і нагадування про закінчення терміну експлуатації (EOL) вказують на стан джерела живлення.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)