Захист, моніторинг і комутація навантажень постійного струму зовсім без електричної дуги

12.11.2024
Багатофункціональний силовий вимикач постійного струму Contactron ELR HDC

Виробництво на засадах сталого розвитку із використанням відновлюваної енергії починається зі створення промислової мережі постійного струму. Contactron ELR HDC компанії Phoenix Contact — це багатофункціональний комутаційний пристрій постійного струму, сучасна напівпровідникова технологія якого в поєднанні з перевіреними реле постійного струму забезпечує комутацію без електричної дуги і таким чином гарантує тривалий термін служби.

У вимкненому стані реле в ланцюзі живлення забезпечують гальванічну розв’язку на обох полюсах. Contactron ELR HDC використовують в мережах постійного струму, де потрібен обмін енергією між джерелами, споживачами і самою мережею, — на так званих відводах постійного струму. Крім комутації до 55 А за напруги до 810 В, пристрій виконує інші завдання, необхідні для роботи мережі постійного струму: під час роботи вимикач контролює особливо важливі параметри, а також надає їх для збирання експлуатаційних даних. Якщо робочий струм перевищує встановлене максимальне значення, Contactron ELR HDC вимикається із затримкою, аж до дуже швидкого вимкнення у разі короткого замикання. У разі падіння напруги або перенапруги на вході пристрій також вимикається.

Силовий вимикач попередньо заряджає ємності на виході до вхідної напруги, щоб уникнути піків струму під час ввімкнення. Contactron ELR HDC також має цифровий вхід/вихід і комунікаційний інтерфейс для інтеграції в мережеве середовище. Користувачі можуть зручно адаптувати параметри пристрою до своїх вимог через мережу або за допомогою програмного забезпечення для налаштування параметрів clipX Engineer від Phoenix Contact.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)