Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

Акумуляторні модулі з літій-залізо-фосфатною технологією

Нові літієві акумуляторні модулі з технологією IQ Technology доповнюють асортимент Phoenix Contact як потужні рішення для зберігання енергії ємністю 284 Вт·год.

Відповідність SEMI-F47 для джерел живлення Uno Power

Відповідність SEMI-F47 для джерел живлення

Джерела живлення Uno Power із базовим набором функцій від Phoenix Contact ідеально підходять для використання в компактних шафах керування завдяки високій щільності потужності. Наразі весь асортимент випробувано й підтверджено на відповідність стандарту SEMI-F47.

Джерела живлення Trio Power

Джерело живлення з інтегрованим захистом пристрою

Джерело живлення Trio Power із вбудованим електронним автоматичним вимикачем пристрою від Phoenix Contact тепер доступне і у трифазному виконанні.

Джерела живлення STEP POWER з USB-роз’ємом

Джерело живлення для автоматизації будівель: живлення та заряджання через USB

Джерела живлення Step Power від Phoenix Contact розроблені з урахуванням потреб сучасної автоматизації будівель. Вони живлять шлюзи розумних лічильників, Raspberry Pis та інші компоненти розумного будинку через USB-порт. Їх також можна використовувати для швидкого заряджання мобільних кінцевих пристроїв та інших споживачів 5 В.