Відповідність SEMI-F47 для джерел живлення

30.07.2024
Відповідність SEMI-F47 для джерел живлення Uno Power

Джерела живлення Uno Power із базовим набором функцій від Phoenix Contact ідеально підходять для використання в компактних шафах керування завдяки високій щільності потужності. Наразі весь асортимент випробувано й підтверджено на відповідність стандарту SEMI-F47.

Лінійка виробів Uno Power характеризується ефективною технологією в компактному корпусі, низькими втратами на холостому ході й високим рівнем ККД. Загалом 24 пристрої з вихідною напругою від 5 до 48 В постійного струму представлені у восьми варіантах конструкції й розраховані на навантаження від 25 до 960 Вт. Стандарт SEMI-F47 визначає мінімальні вимоги до стійкості до перепадів напруги для напівпровідникового обладнання для обробки, вимірювання та автоматизованого тестування. Джерела живлення як компоненти цих пристроїв мають відповідати цим мінімальним вимогам щодо стійкості до перешкод. Якщо блок живлення сертифікований відповідно до SEMI F47, він буде надійно працювати навіть за короткочасних падінь напруги. Стандарт допоміг уникнути часу простою заводів і обладнання, що дорого коштує. Його впроваджують майже всі виробники напівпровідникових інструментів, тому він набуває дедалі більшого значення в усьому світі. Пристрої 1-го та 2-го покоління тепер відповідають цьому новому стандарту й тому підходять для напівпровідникової промисловості.

Різноманіття виробів і широкий температурний діапазон від -25 °C до +70 °C (запуск пристрою за температури -40 °C) роблять можливим гнучке застосування джерел живлення. Пристрої також характеризуються особливо високою вібростійкістю, а також високою електромагнітною сумісністю. Пристрої потужністю від 25 до максимум 90 Вт також сертифіковані за стандартом UL 1310/508, клас 2. Тому вони особливо підходять для використання на американських ринках.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)