Джерело живлення з інтегрованим захистом пристрою

22.04.2024
Джерела живлення Trio Power

Джерело живлення Trio Power із вбудованим електронним автоматичним вимикачем пристрою від Phoenix Contact тепер доступне і у трифазному виконанні.

Третє покоління джерел живлення продовжує встановлювати нові стандарти в машинобудуванні. Вони компактні, міцні, надійні та вражають простотою використання. Нові трифазні джерела живлення з інтегрованим багатоканальним захистом пристроїв вражають своєю компактною конструкцією і тепер також доступні з номінальним вихідним струмом до 40 А. Джерела живлення також вирізняються особливою простотою використання: технологія з’єднання Push-in забезпечує швидкий монтаж без використання інструментів. Вбудовані поля для маркування використовуються для простої ідентифікації обладнання та електричних кіл. Завдяки інтуїтивно зрозумілій концепції введення в експлуатацію пристрої швидко готові до роботи. Механічне блокування потенціометрів забезпечує захист від несанкціонованого доступу.

Джерела живлення також мають інтелектуальні функції діагностики: Різнокольорові світлодіоди та загальний контакт сигналізують про всі відповідні стани. Функція дистанційного скидання дозволяє скидати вихідні канали через цифровий вхід. Зв'язок IO-Link полегшує детальну діагностику й налаштування параметрів. Динамічний резерв потужності (150 %/5 с) дозволяє зокрема й запускати важкі навантаження. Інтелектуальний самоконтроль та інтегроване управління навантаженням забезпечують високу експлуатаційну готовність обладнання.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)