Функціональні покращення для контролерів заряджання змінним струмом: підтримка WLAN та інші функції

20.02.2025
CHARX control modular

Контролери заряджання змінним струмом CHARX control modular від Phoenix Contact є центральним елементом інтелектуальної та сталої зарядної інфраструктури зарядки для заряджання електромобілів в режимі Mode 3. Із випуском програмного забезпечення 1.7.0 масштабований асортимент отримує розширений функціонал завдяки підтримці WLAN та додатковим можливостям для зручнішого монтажу, обслуговування й підвищеної безпеки.

Нова функція WLAN контролерів заряджання змінним струмом дає змогу інсталяторам встановити бездротове з’єднання з наявною точкою доступу. Це означає, що всі наявні інтерфейси CHARX control modular, такі як OCPP, Modbus і OpenVPN, можуть бути використані без додаткової прокладки кабелів. Контролер також може створити власну точку доступу. Це дає змогу технічному персоналу швидко й легко здійснювати введення в експлуатацію та обслуговування зарядних станцій за допомогою звичайних засобів, таких як ноутбуки або смартфони, без доступу до мережі клієнта. Можливість використання WLAN реалізується за допомогою USB-ключа WLAN, який підтримується оновленням програмного забезпечення 1.7.0.
Подальші функціональні покращення в рамках випуску програмного забезпечення 1.7.0 включають підтримку захищених з’єднань через вебсокет OCPP-1.6j. За допомогою імені користувача та паролю, а також шифруванню TLS встановлюється безпечне з’єднання з бекендом через OCPP.
Функціональні розширення для управління навантаженням пропонують клієнту додаткові переваги: через Modbus/TCP можна вказати значення струму для всього електричного контуру споживачів зарядного парку. Таким чином, більше не потрібно вручну налаштовувати окремі значення струму для кожного контролера заряджання і зарядного пункту, навіть у разі розширення зарядного парку. Закриття прогалин у безпеці за допомогою випуску програмного забезпечення 1.7.0 також підвищує експлуатаційну готовність інфраструктури зарядки.
Контролери заряджання змінним струмом від Phoenix Contact охоплюють всі сфери застосування зарядних пристроїв — від домашніх зарядних станцій до автостоянок — і завдяки відкритій платформі Linux вони сумісні із застосунками Інтернету речей, смарт-сервісами й готові до поєднання секторів.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)