Оптимальне освітлення шафи керування забезпечує безпечну роботу та запобігає помилкам при підключенні
Phoenix Contact розширює свій асортимент новими універсальними лампами змінного струму для шаф керування із вбудованою розеткою. Світильники лінійки продукції PLD E 708 пропонують широкий спектр застосувань практично у всіх шафах керування по всьому світу. Вони доступні в широкому діапазоні вхідної напруги змінного струму від 100 В змінного струму до 240 В змінного струму.
Кожен світильник оснащено розеткою для відповідної країни. Варіант типу F використовується в багатьох європейських країнах включно з Німеччиною. Є також варіант типу E для таких країн, як Франція та Бельгія. Протягом року з’явиться розетка типу B і буде підтверджено відповідність вимогам UL для США. Вбудована оптика забезпечує оптимальне освітлення шафи керування без відблисків із яскравістю 1400 лм і низькою споживаною потужністю всього 11 Вт. Колірна температура становить 5000 К (нейтральний білий). Лампи також мають детектор руху PIR. Підключення здійснюється через роз'єми пристроїв GST15i. Для монтажу лампи можна вставити у профіль шафи керування, прикрутити гвинтами або, за бажанням, закріпити на панелі шафи керування за допомогою магнітів. Тримачі кабелю ще більше спрощують монтаж.
PLD E 708 — правильний вибір, якщо потрібна лампа шафи керування в поєднанні з розеткою. Наприклад, для підключення до вимірювального приладу або ноутбука. Разом із лампами серії PLD E 409 нові лампи формують утворюють асортимент ламп шафи керування Phoenix Contact. Вони також охоплюють діапазон напруги постійного струму.