LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), with motion detector, including mounting accessories
Лампи для шаф керування
Лампи шафи керування Phoenix Contact забезпечують оптимальне освітлення шаф керування і встановлюються за лічені секунди без жодних інструментів. Перш за все, висока якісна оптика та призматика забезпечують оптимальне освітлення нижньої третини шафи керування. Пропонуємо багатий вибір ламп, гнучко адаптованих до ваших потреб, у двох класах потужності.
LED enclosure light, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, length: 350 mm, degree of protection: IP20, can be swiveled (±90° swivel range), including mounting accessories
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type F socket (Schuko)
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type B socket (e.g., for USA and Canada)
LED enclosure light, AC wide range input, color temperature 5000 K, with motion detector, type E socket (e.g., for France and Belgium)
Connecting cable, 3-position, cable length: 3 m
Connecting cable, 3-position, cable length: 1.6 m
LED enclosure light, 230 V AC, length: 395 mm, degree of protection: IP20, with motion detector, Socket type E (e.g., for France and Belgium), including mounting accessories
LED enclosure light, 230 V AC, length: 395 mm, degree of protection: IP20, with motion detector, Socket type F (Schuko - with ground contact), including mounting accessories
Переваги
- Оптимальне освітлення всієї шафи керування завдяки високоякісній оптиці
- Можливість використання класу 400 в усьому світі завдяки живленню широкого діапазону
- Відповідність вимогам UL уможливлює застосування й на північноамериканському ринку
- Зменшення викидів CO₂ завдяки низькій споживаній потужності
- Гнучкі можливості монтажу завдяки різним типам кріплення
Нові вироби
Світлодіодна лампа шафи керування із розеткою
Універсальне освітлення для шаф керування
Світильник використовується для освітлення шаф керування. Завдяки входу широкого діапазону змінного струму та розеткам для різних країн він має універсальні можливості використання. Вбудований детектор руху. Виріб має різні варіанти кріплення.
Основні характеристики
- Вхід широкого діапазону змінного струму: від 100 В змінного струму до 240 В змінного струму
- Розетки для різних країн
- Вбудований детектор руху
- Світловий потік 1400 лм
- Колірна температура 5000 K (нейтральний білий)
Переваги
- Оптимальне освітлення шафи керування завдяки вбудованій оптиці без відблисків
- Сучасна й надійна конструкція для тривалого терміну служби
- Яскраво освітлена робоча зона завдяки високій світловіддачі
- Розетки забезпечують роботу зовнішніх пристроїв
Лампи шафи керування PLD класу 400
Лампи шафи керування класу 400 забезпечують оптимальне освітлення внутрішнього простору шафи керування завдяки потужній оптиці, зокрема в нижній частині. Живлення в широкому діапазоні від 24 до 240 В AC/DC дозволяє використовувати їх в усьому світі. Простий та швидкий монтаж ламп гарантує технологія з’єднання Push-in. Можливість плавного повертання лампи й монтаж за допомогою гвинтового та магнітного кріплення, що входить до комплекту постачання, додатково підвищують гнучкість. Це також характерно і для керування лампами. Ви можете вибирати варіанти з вбудованими датчиками руху або під’єднанням до перемикача положення дверцят.
Лампи шафи керування PLD класу 708
Лампи шафи керування PLD класу 708 забезпечують чудове освітлення внутрішнього простору шаф керування. Завдяки сучасній світлодіодній технології вони досягають світлової потужності 1400 лм й інтенсивності освітлення 1480 лк на відстані 1 метра. Це забезпечує оптимальну видимість навіть у найглибших частинах шафи керування.
Ці лампи можна використовувати по всьому світу, оскільки вони мають вхід широкого діапазон змінного струму від 100 до 240 В змінного струму. Штекерна технологія з’єднання та гвинтові, защіпні й магнітні кріпленням, що входять до комплекту постачання, забезпечують особливу простоту та гнучкість монтажу. Сучасний, актуальний дизайн ламп вирізняється не лише функціональністю, але й естетичною привабливістю. Вбудовані розетки також пропонують можливість роботи із зовнішніми пристроями, наприклад вимірювальними приладами або ноутбуками, що підвищує функціональність і зручність під час роботи у шафі керування.