Пристрій зчитування RFID для контролерів заряджання змінним струмом зі світлодіодним індикатором і звуковим сигналом

20.05.2024
Пристрій зчитування RFID для контролерів заряджання змінним струмом

Новий пристрій зчитування RFID зі світлодіодним індикатором із можливістю конфігурування та звуковим сигналом від Phoenix Contact використовується разом із контролерами заряджання CHARX control modular і підходить для встановлення в домашніх зарядних станціях або громадських зарядних станціях.

Пристрій зчитування RFID оснащений яскравим чотириколірним світлодіодним індикатором стану, а також звуковим сигналом для акустичного зворотного зв'язку під час RFID-взаємодії. Це забезпечує користувачам зарядних станцій інтуїтивно зрозумілий зворотний зв'язок щодо RFID та стану заряджання — світлодіодний дисплей світиться, блимає або пульсує з регульованою яскравістю в чотирьох кольорах, а звуковий сигнал лунає із регульованою гучністю.
Пристрій зчитування RFID можна зручно налаштувати для CHARX control modular за допомогою веббраузера або інструменту конфігурування, а інтерфейс NFC також доступний для майбутніх функціональних розширень.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)