Phoenix Contact додав новий з’єднувач для поперечних перерізів провідника до 2,5 мм² до свого асортименту з’єднувачів для друкованих плат з інноваційною технологією Push-in. Завдяки технології Push-X можна швидко й майже без зусиль підключати гнучкі та одножильні провідники шляхом вставляння.
Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».
- Фільтри:
-
Галузь
-
Категорія заходу
-
Категорія виробу
- Застосовані фільтри (1):
Push-X у з’єднувачах для друкованих плат XPC 2,5
GameChangers: революція в підключенні пристроїв
Phoenix Contact представляє GameChangers для підключення пристроїв: завдяки провідним ідеям, технологіям і матеріалам вони пропонують швидші, компактніші, простіші, міцніші, гнучкіші та потужніші рішення для приладобудування.
З’єднувачі з технологією Push-in
Нові з’єднувачі провідник-плата Connexis DD31PS із технологією з’єднання Push-in компанії Phoenix Contact спрощують і прискорюють електромонтаж в польових умовах і на заводі.
Phoenix Contact на виставці electronica 2024: у центрі уваги інноваційні технології з’єднання та відновлювана енергія
Під девізом «Change Forward — майбутнє, до якого можна доторкнутися» Phoenix Contact представить свої провідні вироби для передачі сигналів, даних та живлення на виставці electronica 2024 у Мюнхені цього року (12–15 листопада). Виставкова презентація буде зосереджена на передових технологіях з’єднання та рішеннях для інфраструктури зарядки, відновлюваній енергії та рішеннях постійного струму для індустрії All Electric Society.
Скорочення викидів CO2 завдяки використанню біопластику в технології підключення пристроїв
Phoenix Contact зосереджується на поступових змінах у бік виробництва виробів на засадах сталого розвитку. У таких категоріях виробів, як клеми для друкованої плати, з’єднувачі і корпуси електронного обладнання, вже сьогодні є рішення, які суттєво зменшили вуглецевий слід завдяки оптимізації процесів і використанню матеріалів, що відповідають вимогам сталого розвитку.
Клеми для друкованої плати Push-in для потужної електроніки до 125 А
Клема для друкованої плати SPT 35 від Phoenix Contact для струмів до 125 А і напруг до 1000 В — наразі найпотужніша клема для друкованої плати Push-in на ринку.
З’єднувачі для друкованих плат Push-in для автоматизації KNX
Із серією PTS 0,5 Phoenix Contact розширює свій асортимент продукції для автоматизації будівель за рахунок компактних з’єднувачів для друкованих плат для обміну даними за допомогою KNX. Монтажні кабелі J-Y(ST)Y (0,6 мм і 0,8 мм) можна швидко підключати без використання інструментів за допомогою з’єднання Push-in.
Нові з'єднувачі серії PC 6 з гвинтовим з'єднанням
Асортимент з’єднувачів для друкованих плат для потужної електроніки від Phoenix Contact невпинно розширюється. Завдяки новим з’єднувачам для друкованої плати PC 6 з гвинтовим з’єднанням для нового вставного торця з розширеним захистом від дотику доступна також класична технологія з’єднання.
Клема для друкованої плати для Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) пропонує потужну технологію для реалізації систем Industrie 4.0 та промислового Інтернету речей. Клеми для друкованих плат серії Combicon від Phoenix Contact забезпечують оптимальну технологію з'єднання.