Нові з'єднувачі серії PC 6 з гвинтовим з'єднанням
Асортимент з’єднувачів для друкованих плат для потужної електроніки від Phoenix Contact невпинно розширюється. Завдяки новим з’єднувачам для друкованої плати PC 6 з гвинтовим з’єднанням для нового вставного торця з розширеним захистом від дотику доступна також класична технологія з’єднання.
Підвищений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1 забезпечує додаткову безпеку. Разом із захищеними від дотику основами колодки за допомогою лише одного штекерного з'єднання можна реалізувати захищені від дотику пальцями виходи друкованих плат і пристроїв. Таким чином, інвертовані штекерні з'єднання більше не потрібні.
Нова серія PC 6 доступна у виконаннях з кількістю полюсів від двох до шести. На додачу до стандартної версії, без блокування штекерів й основи колодки, є варіант з центральним фланцем. Центральний фланець дуже компактний, як порівняти зі звичайним гвинтовим фланцем. Він має колірне кодування та інтуїтивно зрозуміле керування.
Штекери з номінальним перерізом 6 мм² і кроком 7,62 мм мають допустиме навантаження по струму 41 А. Вони мають такий самий вставний торець, як і штекери LPC 6 зі швидкою важільною технологією з'єднання і шинні роз'єми PC 6/...-ST-BUS, для простого з’єднання потенціалів між собою. Лінійки штекерів сумісні з новими основами колодки PC-6. На додаток до стандартних основ колодки для паяння хвилею припою, доступні також основи колодки THR для інтеграції за допомогою технології монтажу на поверхні.