З’єднувачі для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз

20.02.2024
З’єднувачі для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз

Монтажні з'єднувачі QPD STAK 3 і QPD STAS 3 від Phoenix Contact спрощують електромонтаж. Вони були спеціально розроблені для підключення двигунів жалюзі, ролетів та маркіз.

Підключення живлення на польовій стороні здійснюється швидко і легко за допомогою з’єднувача QPD STAK 3. На стороні пристрою використовується QPD STAS 3. Технологія з'єднання зі зміщенням ізоляції IDC дозволяє здійснювати підготовку без використання спеціальних інструментів або зняття ізоляції. Безпечний та безпомилковий електромонтаж відбувається миттєво. Часто важкодоступні місця встановлення потребують не тільки простоти підключення, але й надійного та довговічного з'єднання. Монтажні з'єднувачі QPD STAK/STAS 3 розроблені відповідно до цих вимог. Корпуси із захистом від бризок води та пилу забезпечують високий рівень захисту на відкритому повітрі, стійкі до розтягувальних навантажень і вражають своєю ударостійкістю. Навіть екстремальні температури або ультрафіолетові промені не можуть зашкодити розподілу енергії.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)