Монтажні з’єднувачі для електромонтажу Підключайте кабелі для передачі живлення та сигналів швидко і легко. Реалізуйте гнучкий розподіл енергії без значних зусиль. Наш широкий асортимент монтажних з’єднувачів і розподільників пропонує оптимальне рішення для будівель та систем інфраструктури.

Людина у котельні підключає монтажні з'єднувачі до розподільника

Прокладання і подовження провідників або ремонт пошкоджених кабелів — повсякденні задачі у електромонтажних роботах. До задач з електромонтажу також належить складний розподіл енергії та під’єднання двигунів, наприклад, ролетів. Це можна швидко зробити за допомогою наших монтажних з’єднувачів, з’єднувачів проводів і розподільників.

Наші три монтажні системи IPD, PRC і QPD вирізняються простотою монтажу та надійністю конструкції. Вони забезпечують безпечну передачу і розподіл енергії та сигналів просто неба та в умовах підвищеної вологості. Використовуйте монтажні з'єднувачі та розподільники QPD зі швидким з'єднанням IDC без спеціальних інструментів. Або зручно та без інструментів підключайте кабелі: система IPD з технологією Push-in робить це можливим. Віддаєте перевагу перевіреному гвинтовому з’єднанню? Тоді скористайтеся монтажною системою PRC.

  • Правильна технологія з’єднання для кожного застосування: швидке підключення IDC, проста технологія Push-in та перевірене гвинтове з’єднання
  • Простий та швидкий монтаж без спеціальних інструментів
  • Висока надійність завдяки міцному корпусу зі ступенем захисту до IP66/IP68/IP69 та ударостійкістю IK08

Порівняння монтажних систем

IPD

PRC

QPD

Технології з’єднання З’єднання Push-in / Push-Lock Гвинтове/обтискне з’єднання Ножове з’єднання IDC
Кількість полюсів 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Розрахункова напруга/струм до 690 В і 20 А до 690 В і 35 А до 690 В і 40 А
Ступінь захисту IP66 / IP68 (24 год / 2 м) / IP69K IP66 / IP68 (24 год / 2 м) / IP69K IP66 / IP68 (24 год / 2 м) / IP69K
Стійкість до ударних навантажень IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Температура навколишнього середовища (експлуатація) Від -30 °C (-40 °C) .до +100 °C Від -40 °C до +85 °C Від -40 °C до +100 °C
Тип блокування Байонетна система швидкої фіксації, розблокування вручну або за допомогою інструмента Блокування зміни кроку, розблокування вручну або за допомогою інструмента Гвинтовий фіксатор, розблокування вручну або за допомогою інструмента
Цикли вставляння 50 або 100 з макс. IP66 до 2000 50
Поперечний переріз провідника (жорсткий або гнучкий) Від 0,5 мм² до 2,5 мм² Від 1,5 мм² до 6,0 мм² Від 0,5 мм² до 6,0 мм²
Зовнішній діаметр провідника Від 6 мм до 16 мм Від 8 мм до 21 мм Від 4 мм до 20 мм
Дозволи IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

Монтажна система IPD Надійний розподіл енергії без використання інструментів у будь-яких умовах монтажу, незалежно від складності.

  • Простий і швидкий електромонтаж у польових умовах завдяки з’єднанню Push-Lock
  • Надійне блокування без використання інструментів навіть в особливо складних ситуаціях монтажу
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки попередньо зібраним кабельним модулям

Монтажна система PRC Безпечний розподіл енергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.

  • Безпечне використання в екстремальних умовах навколишнього середовища завдяки високим ступеням захисту та стійкості до ударних навантажень
  • Простота використання завдяки перевіреній обтискній або гвинтовій технології з’єднання
  • Механічне та кольорове кодування для швидкого й безпомилкового введення в експлуатацію

Монтажна система QPD Швидкий, простий та економічний розподіл енергії.

  • Під’єднання без спеціальних інструментів завдяки ножовому з’єднанню IDC QUICKON
  • Гнучкі рішення для розподілу завдяки стаціонарним і змінним роз’ємам
  • Оптимальний захист від факторів навколишнього середовища

З’єднувачі QPD STAK 3 і STAS 3 З’єднувачі для монтажу, призначені спеціально для підключення двигунів жалюзі, ролетів і маркіз.

  • Монтаж без інструментів в один оберт завдяки роз’єму IDC
  • Міцний корпус із захистом від бризок води
  • Сумісність з усіма класичними роз’ємами для підключення двигунів маркіз та жалюзі