Клема для друкованої плати для Single Pair Ethernet

14.11.2023
Клеми для друкованих плат для Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) пропонує потужну технологію для реалізації систем Industrie 4.0 та промислового Інтернету речей. Клеми для друкованих плат серії Combicon від Phoenix Contact забезпечують оптимальну технологію з'єднання.

Об'єднання розумних пристроїв у мережі продовжує розвиватися. Особливо це стосується датчиків, які часто зазнають підвищеного впливу умов навколишнього середовища під час використання на польовому рівні. На додаток до можливості інтеграції IP-захищеного з’єднувача на таких польових пристроях, існує також можливість використання кабельного вводу для створення необхідного ступеня захисту IP. У пристроях можна використовувати перевірені та придатні для передачі даних SPE клеми для друкованої плати. Це дає багато переваг. З одного боку, виробник пристрою може вільно визначати положення малих клем SPE на друкованій платі відповідно до своїх потреб. Монтажники на місці також користуються перевагами від знайомої технології гвинтового з'єднання або технології з’єднання Push-in. Завдяки чіткому кольоровому маркуванню та інтуїтивно зрозумілому використанню, можна легко з’єднувати сині та білі жили кабелю SPE.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)