ПЛК безпеки для Profisafe

14.11.2023
Safety PLC

Новий контролер безпеки AXC F XT SPLC 3000 від Phoenix Contact використовується як лівий модуль розширення на контролерах AXC F 2152 або AXC F 3152 PLCnext. Він доповнює асортимент продукції PLCnext потужним ПЛК безпеки для пристроїв Profisafe у мережах Profinet. Контролер безпеки можна використовувати в системах до рівня повноти безпеки SIL3 відповідно до IEC 61508/61511 і рівня ефективності захисту e відповідно до EN ISO 13849-1.

SPLC 3000 може обмінюватися даними з 300 F-пристроями, працюючи як F-хост і одночасно діючи як F-пристрій. Контролер безпеки повністю інтегрований у відкриту екосистему PLCnext Technology і пропонує високий ступінь модульності в поєднанні з розширеннями вводу/виводу Profisafe з можливістю послідовного з’єднання з правого боку для шини Axiobus. Потужні процесори на базі ARM, призначені для забезпечення безпеки, мають тактову частоту 800 МГц для каналу 1 і 600 МГц для каналу 2.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)