З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для виконання задач з вимірювання та випробування у галузі технологій захисту

30.07.2024
Контактні вставки HEAVYCON TSC для випробування трансформаторів

Нові контактні вставки HEAVYCON TSC від Phoenix Contact використовуються в комутаційних системах середньої напруги. Вони спеціально розроблені для задач з вимірювання та випробування і пропонують надійне рішення для тимчасових або постійних вставних з’єднань.

Промислові з’єднувачі забезпечують надійну передачу енергії, даних і сигналів навіть у складних умовах. Нові контактні вставки з фіксованими полюсами та модульні контактні вставки TSC тепер також можна використовувати для надійного випробування трансформаторів струму. Випереджувальне автоматичне коротке замикання трансформатора забезпечує максимальний рівень безпеки. Завдяки міцному корпусу з’єднувача і високому ступеню захисту IP вставне з'єднання також підходить для постійного використання у шафі керування. Модульні варіанти також дають змогу комбінувати різні канали передачі в одному з’єднувачі, створюючи індивідуальний компактний інтерфейс. Технологія Push-in економить час завдяки простому підключенню проводу без використання інструментів. Контактні вставки HEAVYCON TSC — це відповідь на вимоги до сучасних технологій захисту, що постійно зростають, і пропонують перспективне рішення для фахівців з електротехніки.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)