Промислові з’єднувачі Heavycon для центрів обробки даних

22.07.2025
З’єднувачі Heavycon для центрів обробки даних

Нові з’єднувачі Phoenix Contact оптимізують передачу живлення від блока протокольних даних до стійки інформаційних технологій і забезпечують надійну передачу енергії до 70 А. Низький контактний опір обтискних контактів зменшує потребу в енергії до 60 відсотків. Менше виділення тепла також зменшує потребу в охолодженні.

Оператори покладаються на нашу перевірену технологію з’єднання для розподілу енергії від блоків протокольних даних до стійок інформаційних технологій. Компактна конструкція з’єднувачів дозволяє економити місце під час формування кабельних з’єднань. Крім того, система механічної фіксації Click-in без використання інструментів значно скорочує час монтажу. З’єднувачі Heavycon з розрахунковим струмом 70 А та розрахунковою напругою 690 В призначені для застосування у складних умовах. З’єднувачі мають кількість полюсів 4 + PE і підтримують поперечні перерізи провідників від 6 до 25 мм² (від AWG 10 до AWG 4). Вбудований кабельний ввід типорозмірів M32 або M50 доступний з розвантаженням від зусиль натягу або без нього і забезпечує надійне з’єднання.
Тому з’єднувачі Heavycon є енергоефективним і потужним рішенням для сучасних центрів обробки даних.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)