Розподіл енергії в центрі обробки даних Розподіл енергії є важливою частиною нашої ідентичності вже понад 100 років. Скористайтеся перевагами надійних компонентів, які забезпечують доступність і безперервну роботу центру обробки даних. Ми надаємо вам повну концепцію блока розподілу енергії PDU (Power Distribution Unit).
Переваги Використовуйте переваги наших компонентів для розподілу енергії у блоці розподілу енергії та з’єднання між блоками розподілу енергії і серверними стійками.
- Компактна конструкція з високою масштабованістю
- Стійкість до зовнішніх впливів завдяки промисловим стандартам якості
- Висока надійність і доступність завдяки надлишковим концепціям
- Простий в обслуговуванні та захищений від несанкціонованого втручання
Обладнання від блока розподілу енергії до серверної стійки Phoenix Contact оснащує PDU для забезпечення високої експлуатаційної готовності. Оператори покладаються на нашу перевірену технологію з’єднання для розподілу енергії від блоків протокольних даних до стійок інформаційних технологій. Ви отримуєте вигоду від швидкого та безпечного встановлення.
Компоненти для блока розподілу енергії
PDU (блок розподілу живлення)
Для оснащення блока розподілу енергії потрібні міцні, надійні та компактні компоненти. Наші партнери покладаються на Phoenix Contact за надійний розподіл живлення, високу експлуатаційну готовність системи й ефективну передачу даних у шафі керування. Оснащуйте блоки розподілу енергії в перелічених далі сферах.
- Живлення та захист: Покладайтеся на надійні джерела живлення та автоматичні вимикачі пристроїв, які захищають ваші системи від перевантажень і коротких замикань. Ці компоненти забезпечують високий рівень доступності та безпеки ваших систем.
- Комутація, вимірювання та моніторинг: Продукція забезпечує надійну комутацію, точне вимірювання та безперервний моніторинг енергетичних потоків. Це призводить до оптимізації розподілу енергії, раннього виявлення несправностей і мінімізації часу простою. Оператори максимально підвищують надійність і експлуатаційну готовність блока розподілу енергії в центрі обробки даних і заощаджують електроенергію.
- Маркування, складання та монтаж: Наші промислові системи маркування забезпечують швидке та легке маркування. Інструменти та програмне забезпечення для планування та монтажу у виробництві шаф керування допомагають скоротити виробничий процес.
- Автоматизуйте: Ефективно контролюйте та відстежуйте процеси за допомогою рішень для автоматизації. Сюди входять контролери, модулі вводу/виводу та програмні рішення, які забезпечують безперешкодну інтеграцію та оптимізацію вашої інфраструктури.
Захист від незапланованих простоїв
Постійна експлуатаційна готовність — особливо важливий пріоритет для блока розподілу енергії. Для цього у нас є узгоджений асортимент продукції із джерелами живлення, автоматичними вимикачами пристроїв, захистом від перенапруг і управлінням енергоспоживанням, щоб максимально збільшити експлуатаційну готовність шаф керування та їхніх систем. Концепція Power Reliability від Phoenix Contact пропонує численні переваги:
- Висока доступність: захист від збоїв і перебоїв у роботі мережі
- Ефективне управління енергоспоживанням: детальний облік і аналіз енергетичних потоків
- Безпека: захист від перевантаження та короткого замикання
- Сталий розвиток: ефективне використання енергії та мінімізація простоїв
Ефективне виробництво шаф керування
Phoenix Contact співпрацює з виробниками корпусів, щоб оптимізувати виробничий процес для швидкого введення в експлуатацію центрів обробки даних. Наша концепція підвищує ефективність і рентабельність процесів наших клієнтів. При цьому якість і надійність готової шафи управління гарантується. Ми дотримуємося наступних підходів:
- Оцифрування: комплексні програмні рішення заощаджують час
- Модульність: кастомізовані та масштабовані рішення
- Автоматизація: (частково) автоматизовані етапи роботи підвищують ефективність та якість
- Маркування: комплексні рішення для маркування та етикетування
- Консалтинг: Індивідуальні консультації для оптимізації процесів
Інші вироби для блоків розподілу живлення
Ознайомтеся з нашим асортиментом і знайдіть оптимальний варіант для свого блока розподілу енергії.
Розподіл енергії від блока розподілу енергії до стійки інформаційних технологій
Оптимізуйте кабельне з’єднання
Потужний і надійний розподіл енергії має важливе значення для центрів обробки даних. Однак зі збільшенням щільності кабелів все більшого значення набуває проста і компактна інсталяція. Зростаючі потреби в енергії та збільшення вартості електроенергії також підвищують попит на енергоефективні роз'єми та кабельні рішення. З'єднувачі для центрів обробки даних HEAVYCON від Phoenix Contact — чудовий вибір для оптимізації електричних з'єднань.
Потужний, компактний та енергоефективний
Промислові з’єднувачі все частіше замінюють класичні штекерні роз’єми CEE для розподілу енергії в центрах обробки даних. З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON мають низку переконливих переваг:
- Компактна конструкція дозволяє економити простір завдяки компактним кабельним з’єднанням
- Безпечна та надійна передача енергії до 70 А завдяки міцній конструкції
- Короткий час встановлення завдяки простому монтажу з фіксацією Click-in без використання інструментів
- Уникайте помилок під'єднання та зменшуйте витрати на запчастини завдяки контактним вставкам з фіксованими полюсами
- Значно нижчий контактний опір обтискних контактів зменшує розсіювану потужність та забезпечує економію енергії до 60 %
- Низьке тепловиділення забезпечує оптимальну передачу енергії та зменшує потребу в охолодженні
Розподіл енергії в серверній стійці
OCP (Open Compute Project)
Основні виклики, що стоять перед галуззю центрів обробки даних, включають швидку доступність та зменшення кількості збоїв у роботі системи. Щоб зробити центри обробки даних більш ефективними, надійними та швидко масштабованими, різні робочі групи OCP (Open Compute Project) працюють над розробкою нових апаратних технологій з відкритими стандартами. Ці технології повинні не лише підвищити продуктивність, але й зменшити витрати та вплив на навколишнє середовище. Завдяки багаторічному досвіду в галузі технологій з’єднання, Phoenix Contact бере участь у проєкті «Rack and Power» із розробки інноваційних з’єднувачів. Працюючи разом і обмінюючись знаннями та ресурсами, інноваційні рішення розробляються та впроваджуються швидше.