Система автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc: новий модуль живлення з інтерфейсом зв’язку Modbus/TCP

22.07.2025
Модуль живлення з Modbus/TCP

Можливості застосування системи автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc розширено. Завдяки новому модулю живлення з інтерфейсом Modbus/TCP систему можна використовувати в інших комунікаційних системах.

Система електронних автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc розширюється за рахунок додаткового модуля живлення. Цей новий модуль оснащений інтерфейсом зв’язку Modbus/TCP. Він пропонує користувачам виняткову гнучкість та ефективність з погляду захисту від перевантаження і короткого замикання, одночасно забезпечуючи високий рівень прозорості у застосуванні. Modbus/TCP часто використовується у промислових системах, оскільки забезпечує надійний і швидкий зв’язок через Ethernet. Він вирізняється простотою інтеграції та високою сумісністю з різними пристроями. Це робить його кращим вибором для сучасних систем керування.

Модуль живлення дозволяє здійснювати моніторинг та аналіз усіх необхідних даних у режимі реального часу через інтерфейс Modbus/TCP. Це забезпечує точний контроль, що мінімізує ризик відмов і підвищує надійність всієї системи. Завдяки простій інтеграції та універсальному використанню Modbus/TCP модуль сумісний з наявними системами та пристроями. Оснащений передовими технологіями, модуль живлення також ідеально відповідає вимогам майбутнього.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)