Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».

  • Фільтри:
  • Застосовані фільтри (1):
Модуль живлення з Modbus/TCP

Система автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc: новий модуль живлення з інтерфейсом зв’язку Modbus/TCP

Можливості застосування системи автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc розширено. Завдяки новому модулю живлення з інтерфейсом Modbus/TCP систему можна використовувати в інших комунікаційних системах.

Модулі автоматичного вимикача пристрою Caparoc для систем до 20 А

Захист від струму перевантаження для струмів навантаження до 20 А

Система автоматичних вимикачів пристроїв Caparoc від Phoenix Contact тепер також пропонує модулі для захисту від струмів перевантаження для струмів навантаження до 20 А. Це розширює можливості застосування системи з можливістю індивідуального налаштування.

Три одноканальні автоматичні вимикачі пристрою PTCB на 48 В, з'єднані між собою

Електронний захист пристрою для споживачів 48 В

Завдяки новим одноканальним автоматичним вимикачам пристрою PTCB від Phoenix Contact навантаження з напругою живлення 48 В постійного струму тепер також мають електронний захист.

Захисні вимикачі TCP DC з різним номінальним струмом, що підключаються до відповідних базових елементів

Теплові автоматичні вимикачі пристрою TCP DC: компактне рішення Plug-and-Play

Автоматичні вимикачі пристрою TCP DC компанії Phoenix Contact — це альтернатива автомобільним запобіжникам із можливістю повторного ввімкнення. Завдяки двом графічним характеристикам асортимент пропонує оптимальний захист від перевантаження для різних застосувань.