Теплові автоматичні вимикачі пристрою TCP DC: компактне рішення Plug-and-Play

24.10.2023
Захисні вимикачі TCP DC з різним номінальним струмом, що підключаються до відповідних базових елементів

Автоматичні вимикачі пристрою TCP DC компанії Phoenix Contact — це альтернатива автомобільним запобіжникам із можливістю повторного ввімкнення. Завдяки двом графічним характеристикам асортимент пропонує оптимальний захист від перевантаження для різних застосувань.

За допомогою теплових захисних вимикачів TCP DC можна без особливих зусиль відновити працездатність розімкнених електричних кіл. Вимкнені канали можна швидко і чітко розпізнати за допомогою оптичної індикації і негайно ввімкнути знову. На відміну від звичайних термічних запобіжників заміна запобіжника не потрібна. Це зменшує обсяг робіт з обслуговування на місці й економить час на пошук потрібного запобіжника для заміни. Контур корпусу TCP DC також забезпечує захист від випадкового повторного ввімкнення.

Лінійка продукції TCP DC має таку саму поверхню сполучення штекера, як і комерційні автомобільні запобіжники. Це означає, що наявні системи можна без проблем переобладнати. Подібно до автомобільних запобіжників різні номінальні струми позначено різними кольорами. Таким чином, правильні штекери можна легко розпізнати та призначити. Завдяки двом різним графічним характеристикам ваш захист від перевантаження можна оптимальним чином адаптувати до підключених навантажень. Діапазон номінального струму від 5 до 40 А ідеально доповнює захист від безпосереднього торкання.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)