- Швидке повторне введення в експлуатацію після відмови без запасних частин завдяки можливості повторного ввімкнення
- Простота переоснащення наявних установок з використанням автомобільних запобіжників завдяки однаковій схемі штекерів
- Оптимальний захист від перевантаження для підключених навантажень завдяки вибору різних графічних характеристик
1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads at 250 V AC / 72 V DC in the event of an overload. For installation on fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 10 A