- Швидке повторне введення в експлуатацію після відмови без запасних частин завдяки можливості повторного ввімкнення
- Простота переоснащення наявних установок з використанням автомобільних запобіжників завдяки однаковій схемі штекерів
- Оптимальний захист від перевантаження для підключених навантажень завдяки вибору різних графічних характеристик
1-channel thermal device circuit breaker for protecting loads up to 32 V DC in the event of an overload. Fuse type: slow-blow. Can be plugged onto fuse terminal blocks and interfaces for flat plug-in fuse of type C according to standard ISO 8820-3. With fixed nominal current: 30 A