Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням

22.07.2025
Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням

Корпуси електронного обладнання з відповідними радіаторами охолодження та оптимізованими друкованими платами забезпечують оптимальне охолодження та підвищену продуктивність пристрою. Тому для корпусів електронного обладнання серій BC, ME-IO, ICS і UCS Phoenix Contact пропонує комбінацію відповідних радіаторів охолодження та унікальну послугу моделювання, яка максимізує теплову ефективність пристрою.

Завдяки гнучкому поєднанню алюмінієвих радіаторів охолодження і пластмасових корпусів наші гібридні системи є ідеальним рішенням для оптимізації роботи ваших пристроїв з погляду теплових характеристик. Модульна конструкція та індивідуальні радіатори охолодження для відповідних систем корпусів забезпечують цілеспрямоване охолодження в різних сферах застосування. Оптимальне співвідношення площі та продуктивності досягається завдяки узгодженому розташуванню компонентів і точному охолодженню.

Інтеграція алюмінієвих радіаторів у пластмасові корпуси забезпечує максимальне охолодження без використання додаткових активних систем охолодження. Тому таке рішення ідеально підходить для застосувань, де потрібна максимальна продуктивність.
Корпуси електронного обладнання Phoenix Contact з алюмінієвими радіаторами охолодження створюють належні умови для формування компактних систем. Що ефективніше охолодження, то вища можлива щільність потужності і то більш складні умови навколишнього середовища можна подолати — за максимального використання наявного простору для монтажу.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)