Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Модульні контактні вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

22.10.2024
Модульні контактні вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Phoenix Contact пропонує нові модульні контактні вставки Heavycon HC-M-MWF для промислових з’єднувачів для значного розширення функціональності під час формування польової кабельної розводки. Модульні контактні вставки мають функціональну шахту і зону розділення. Це дозволяє, наприклад, реалізувати перемички або рішення для збереження потужності прямо у системі.

Децентралізовані надбудови економлять місце в шафі керування та зменшують кількість кабельних з’єднань. Інноваційні модульні контактні вставки дозволяють перенести функціональність з шафи керування у поле. Багатофункціональна зона розділення і подвійна функціональна шахта є ключовими особливостями 5-полюсних контактних вставок. Швидкий та індивідуальний розподіл потенціалів стає можливим завдяки перемичкам. Зона розділення забезпечує гнучке використання запобіжників, компонентів і штекерів-роз’єднувачів. Наприклад, можна реалізувати просте перенаправлення енергії та захист ланцюгів. Технологія Push-in забезпечує безпечне та підключення проводів від 0,14 до 2,5 мм² без використання інструментів. Модулі підходять для рам для монтажу модулів Heavycon і забезпечують стійкість до ударів і вібрацій відповідно до DIN EN 61373. Поєднання різних каналів передачі в одному з’єднувачі для тяжких умов експлуатації дозволяє створити індивідуальний інтерфейс і передавати сигнали, дані та живлення, заощаджуючи при цьому простір.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)