Двоспрямоване джерело живлення для монтажу в стійку
Силовий модуль змінного/постійного струму Trio Power компанії Phoenix Contact потужністю 20 кВт для монтажу у 19-дюймову стійку забезпечує двоспрямоване перетворення енергії в різних сферах застосування. Завдяки фронтальній технології з’єднання і напрузі постійного струму до 1000 В його можна використовувати у різноманітних сферах, але особливо добре це рішення підходить для систем пристроїв накопичення енергії.
Джерело живлення потужністю 20 кВт для монтажу в стійку використовується в різних сферах застосування, як-от системи зберігання енергії, електромобільність та технології постійного струму. Технологія з'єднання безпосередньо на передній панелі забезпечує гнучкий і простий монтаж. Це дозволяє легко встановлювати модуль в 19-дюймові стійки й обслуговувати його без доступу до задньої панелі, наприклад, в пристроях накопичення енергії. У разі використання в акумуляторах силовий модуль Trio Power потужністю використовується як для подачі енергії із системи накопичення енергії, так і для буферизації енергії в системі накопичення. Двоспрямоване перетворення енергії силового модуля дозволяє як отримувати енергію з мережі, так і подавати її в мережу. Крім того, силовий модуль може працювати незалежно від електромережі і живити споживачі, наприклад, у місцях, де немає підключення до електромережі.