Багатопроводові кабельні вводи для максимальної гнучкості

14.11.2023
Heavycon Evo Multigland у використанні

Промислові з’єднувачі Heavycon Evo від Phoenix Contact пропонують інноваційне рішення для багатьох застосувань завдяки унікальному кабельному вводу з байонетним замком для гнучкого встановлення. Напрямок виходу кабелю можна встановити безпосередньо на місці встановлення та змінити в будь-який час. Серед новинок декілька кабельних вводів для Heavycon Evo.

Різні провідники просто прокладаються в шафу керування через один змінний інтерфейс. Такий універсальний монтаж без використання інструментів дає змогу економити час і забезпечує високий рівень гнучкості. В подальшому провідники можна буде зручно додавати. Вони просто й без зусиль проштовхуються через проколоту мембрану. Мембранне ущільнення забезпечує високий ступінь захисту. Утримувальна здатність за допомогою кабельних стяжок забезпечує безпечне й надійне використання. Нові багатопроводові кабельні вводи підходять для пластмасових корпусів Evo серії B. Можливі діапазони затискання: від 3 до 6 мм, від 6 до 10 мм і від 10 до 15 мм.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)