Компактний і універсальний розподіл сигналу
Нові вставні клемні блоки PT 2,5-2MTB від Phoenix Contact мають дві зони роз'єднання. У поєднанні з трьома подвійними функціональними шахтами вони пропонують широкий спектр застосувань для розподілу на невеликій площі. Як порівняти зі стандартною роз'єднувальною клемою, компактна PT 2,5-2MTB зменшує довжину клемної колодки вдвічі.
Нова клема з ножовими розмикачем використовується переважно у вітроенергетичних установках, у виробництві розподільчих пристроїв, у технологіях виробничих процесів або в машинобудуванні для складних завдань сигналізації. Наразі вона обслуговує діапазон поперечного перерізу від 0,14 до 4,0 мм². Завдяки зонам роз’єднання можна виконувати кілька завдань з'єднання і тестування в одному клемному блоці. Крім того, кожен клемний блок має власне тестове гніздо. Хороший огляд забезпечують кольорові роз’єднувальні ножі й натискні елементи.
Також доступна клема з розмикачем PT 2,5-2TGB, яка підходить до клеми з ножовими розмикачем для використання зі змінними запобіжниками та змінними штекерами пристроїв. Цей клемний блок також має дві зони розділення.