Time-Sensitive Networking (TSN) як рушій для ШІ

14.11.2023
Повна система TSN для додатків штучного інтелекту

На виставці з автоматизації SPS в Нюрнбергу Phoenix Contact вперше представляє інтегровану систему TSN, що складається з контролера і керованих комутаторів для Profinet. Система TSN дає змогу реалізувати конвергентні мережі інформаційних технологій/операційних технологій, зокрема й для таких сфер застосування ШІ, як машинне навчання.

Сьогодні системи інформаційних технологій і операційних технологій часто реалізуються в окремих мережах, щоб не перевантажувати їх і забезпечити критично важливий зв'язок у режимі реального часу. Конвергентна мережа, яка однаково використовується як системами інформаційних технологій, так і системами операційних технологій, має великий, здебільшого невикористаний потенціал. Конвергентна мережа особливо корисна для додатків ШІ, таких як оптичне виявлення аномалій: великі обсяги даних мають передаватися з поля до ШІ, а результат роботи ШІ впливає на процес, яким потрібно керувати в режимі реального часу. Високоточна синхронізація часу необхідна для обробки й оцінювання розподілених даних із поля. Технологія TSN забезпечує цю мережеву конвергенцію за допомогою різних інструментів. Щоб використати вищезгаданий потенціал, Phoenix Contact представляє систему TSN на базі контролера на основі технології PLCnext Technology і керованих комутаторів. Як протокол реального часу використовується Profinet. Керовані комутатори тепер також доступні у версіях з оптоволоконним з'єднанням.

Всі пристрої підтримують такі функції TSN, як Quality-of-Service (якість обслуговування), пріоритет, точна синхронізація часу з PTP і синхронний зв'язок. Це дає змогу використовувати переваги TSN в середовищі Profinet без зміни вигляду програми. Наявні пристрої Profinet також можна використовувати без змін.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)