Потужні захисні маршрутизатори для мереж ОТ

14.11.2023
Мережа ОТ у виробничому цеху

Захисні маршрутизатори лінійки продукції mGuard від Phoenix Contact захищають промислові мережі OT від несанкціонованого доступу осіб або зловмисних програм. Нові варіанти FL MGUARD 2105 і FL MGUARD 4305 з інтегрованим комутатором будуть вперше представлені на виставці SPS 2023.

Нові гігабітні захисні маршрутизатори дозволяють контролювати й захищати зв'язок у виробничій мережі. Машини, системи або установки захищені від кібератак та маніпуляцій.

Лінійка продукції mGuard вражає високою швидкістю обробки. Пристрої досягають пропускної здатності каналу майже 1000 Мбіт/с. Таким чином, захисні маршрутизатори mGuard забезпечують високий рівень безпеки без шкоди для продуктивності мережі. На додаток до високої швидкості обробки, маршрутизатори мають широкі функції безпеки, такі як вбудований брандмауер, який фільтрує трафік даних в мережі. Небажаний обмін даними або доступ до учасників мережі блокуються. Сегментація мережі також дозволяє перевіряти і контролювати обмін даними між окремими сегментами. Таким чином, окремі сегменти мережі захищені від надмірних обсягів даних, перевантаження мережі та несанкціонованого доступу. Безпечне дистанційне технічне обслуговування також можливе за допомогою захисних маршрутизаторів mGuard. Зашифрований VPN-зв'язок дозволяє віддалено обслуговувати машини або системи через будь-яку мережу. Функція брандмауера у VPN-тунелі додатково підвищує безпеку. Нові варіанти ідеально підходять для виробників машин і систем, а також для операторів установок.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)