Компактні блочні ПК для вимогливих периферійних систем
Блочні ПК від Phoenix Contact підходять для широкого спектру завдань автоматизації — від простого збору даних до складних додатків Інтернету речей та периферійних додатків. Завдяки серії UPC VL3 тепер доступні особливо компактні пристрої для вимогливих периферійних обчислень у розподілених шафах керування.
Правильний вибір процесора Intel — двоядерного або чотириядерного центрального процесора Atom серії X6000 (Elkhart) — забезпечує необхідну продуктивність для відповідної програми, споживаючи при цьому якомога менше енергії. Використання сучасних компонентів, таких як оперативна пам'ять DDR4, енергонезалежна пам'ять NVMe і порти Gigabit Ethernet, ще більше підвищує продуктивність блочного ПК.
Базова система пропонує інтерфейс DisplayPort для екранів високої роздільної здатності з можливістю багатопотокового відтворення. Пристрій, оснащений двома інтерфейсами Gigabit Ethernet і двома високошвидкісними інтерфейсами USB 3.1, може бути доповнений двома послідовними інтерфейсами (RS-232, -422, -485). Користувачі також можуть налаштувати зв'язок через бездротову локальну мережу (WLAN). Монтаж здійснюється на DIN-рейку за допомогою монтажних кронштейнів для настінного монтажу. Серія VL3 UPC також може бути розширена двома модулями. Одна з опцій включає два додаткові порти Gigabit Ethernet та інтерфейс M.2 для доповнення накопичувачем великої ємності. Другий варіант — модем 4G/LTE, який також має інтерфейс M.2 для розширення пам'яті. Модуль також підготовлений для майбутніх 5G-модемів, а отже, є перспективним.