Новий пристрій сполучення шини з резервуванням для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P

14.11.2023
Віддалена станція вводу/виводу із пристроєм сполучення шини з резервуванням

За допомогою лінійки продукції Axioline P від Phoenix Contact можна реєструвати стандартні та іскробезпечні (Ex i) вхідні/вихідні сигнали через резервні пристрої сполучення шини Modbus/TCP. Сигнали модулів вводу/виводу, встановлених у вибухонебезпечній зоні 2, можна підключати безпосередньо з вибухонебезпечних зон 0, 1 або 2.

Інноваційне резервування Modbus у віддаленій станції вводу/виводу забезпечує надійну платформу Axioline P додатковою функцією для високої експлуатаційної готовності. Систему можна сконфігурувати з двома пристроями сполучення шини, кожен із яких має власну IP-адресу для зв'язку між клієнтом і сервером за допомогою функціонального блока керування резервуванням. Пристрої сполучення шини виконують внутрішнє перемикання резервування у прошивці, а тому не потребують додаткового програмного забезпечення. Під час перемикання пристрою сполучення шини не відбувається ані втрати даних, ані переривання зв'язку з контролером.

Станція вводу/виводу легко налаштовується через вбудований вебсервер. Всі підключені модулі вводу/виводу Axioline P можна конфігурувати без зовнішнього програмного забезпечення. На додаток до описаної вище функції, висока доступність системи досягається за рахунок об'єднувальної плати з резервуванням та можливості «гарячої» заміни модулів вводу/виводу. У цьому випадку змінні модулі, які замінюються під час роботи, не потребують конфігурації.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)