З PTCB TM компанія Phoenix Contact виводить на ринок нове покоління термомагнітних автоматичних вимикачів пристроїв. Завдяки габаритній ширині всього 8 мм, стековому контролю струму і прямій сумісності з Clipline complete, ця лінійка продукції забезпечує високу ефективність і прозорість в шафі керування і підходить для вимогливих промислових застосувань.
Новини Дізнавайтеся з наших актуальних новин про наші вироби та технології, компанію, стратегічний розвиток підприємства та зобов’язання щодо сталого розвитку. Інформацію для ЗМІ та зображення наведено у розділі «Завантаження».
- Фільтри:
-
Галузь
-
Категорія заходу
-
Категорія виробу
- Застосовані фільтри (1):
Phoenix Contact розширює портфоліо засобів захисту пристроїв: Термомагнітний захист із габаритною шириною всього 8 мм
Клемні блоки з технологією Push-X для електромонтажу від 0,34 мм²
Асортимент продукції Push-X розширюється: з новими модульними клемними блоками XT 1,5 Phoenix Contact розширює серію, включивши в неї варіанти для поперечного перерізу провідника від 0,34 до 2,5 мм².
Зручний електромонтаж шаф керування з Push-X та вставною зоною Combi
Нові роз'ємні клемні блоки зі з’єднанням Push-X і вставною зоною Combi від Phoenix Contact встановлюють нові стандарти в технологіях електромонтажу. Це поєднання забезпечує легкий і ефективний електромонтаж у виробництві шаф керування — завдяки використанню попередньо зібраних з’єднувачів COMBI для підключення польового рівня.
Продумана конструкція схеми з мінімальними вимогами щодо простору в шафі керування
Використання багаторівневих клем дає величезний потенціал економії місця в шафі керування. Нова, особливо компактна серія чотирирівневих клем PT 2,5-4L з технологією Push-in від Phoenix Contact — це рішення для монтажу клемних колодок, що економить місце.
Компактний електромонтаж завдяки мініклемам
Компанія Phoenix Contact додала до свого асортименту мініклем два нові варіанти: нові подвійні блоки мініклем MPTD і багаторівневі прохідні мініклеми MUTTB. Ці клеми забезпечують швидке встановлення і особливо компактний електромонтаж.
Сучасні клеми вимірювального трансформатора з технологією Push-X
Найважливішою особливістю нових клем вимірювального трансформатора XTVMEA 6 від Phoenix Contact є автоматичне випереджальне коротке замикання трансформатора струму. Ця функція замикання перед розмиканням забезпечує безпечну експлуатацію трансформатора струму для всіх завдань з технічного обслуговування та випробувань.
Суттєва економія часу завдяки технології Push-X
Нова технологія Push-X від Phoenix Contact прискорює процеси електромонтажу й підвищує ефективність. Система підходить для всіх типів провідників, як жорстких, так і гнучких, з наконечниками або без них.
Компактний і універсальний розподіл сигналу
Нові вставні клемні блоки PT 2,5-2MTB від Phoenix Contact мають дві зони роз'єднання. У поєднанні з трьома подвійними функціональними шахтами вони пропонують широкий спектр застосувань для розподілу на невеликій площі. Як порівняти зі стандартною роз'єднувальною клемою, компактна PT 2,5-2MTB зменшує довжину клемної колодки вдвічі.
Спрощений монтаж попередньо зібраних DIN-рейок
Адаптер для DIN-рейки Railfix від Phoenix Contact оптимізує виробництво шафи керування, оскільки спрощує встановлення повністю обладнаних DIN-рейок. Більше не потрібно демонтувати окремі компоненти клемної колодки, щоб встановити DIN-рейку.
Компактний електромонтаж за допомогою багаторівневих клем мініформату
Клеми мініформату особливо добре підходять для монтажу в невеликих розподільчих і з'єднувальних коробках або панелях керування. Новинка від Phoenix Contact — багаторівневі прохідні клеми мініформату MUTTB, за допомогою яких можна реалізувати надзвичайно компактний електромонтаж.