Суттєва економія часу завдяки технології Push-X

21.03.2024
Підключення проводів клемних блоків XT

Нова технологія Push-X від Phoenix Contact прискорює процеси електромонтажу й підвищує ефективність. Система підходить для всіх типів провідників, як жорстких, так і гнучких, з наконечниками або без них.

Під час електромонтажу попередньо натягнута пружина відпускається, і створюється безпечне й газонепроникне підключення проводу. Це означає, що навіть найменші гнучкі провідники можна з'єднати без інструментів. Ще однією важливою перевагою нової технології є можливість виконання роботи однією рукою. Помаранчевий важіль із чітко впізнаваним X завдяки своєму положенню із примусовою комутацією вказує на те, чи підключено провідник. Щоб від'єднати підключений провідник, важіль просто повертається у вихідне положення за допомогою будь-якого інструмента. Пружина знову фіксується в кінцевому положенні, а точка з’єднання попередньо натягується для наступного підключення проводу.

Асортимент продукції Push-X включає в себе різні прохідні й багатожильні клемні блоки XT з поперечним перерізом провідника від 0,5 до 4 мм² і клемні блоки XTV з боковим підключенням проводів і поперечним перерізом провідника до 25 мм².
Лінійка продукції є частиною відомої системи CLIPLINE complete від Phoenix Contact, що дозволяє використовувати стандартизоване приладдя й заощаджувати кошти. Перехід на клемні блоки зі з'єднанням Push-X відбувається швидко та просто.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)