Технологія Push-X
Технологія Push-X Технологія, що перетворює надійність на відчуття.
Push‑X працює за чітко визначеним принципом. Точка з’єднання постачається відкритою, контактна пружина — попередньо натягнутою. Немає потреби щось готувати. Просто вставте. Провідник уводиться до упору. Лише в цьому разі натягнута контактна пружина спрацьовує і надійно та остаточно затискає провідник. Ви це відчуєте. Ви це почуєте. Ви це побачите. Й одразу зрозумієте: з’єднано! Покладена в основу механіка точно узгоджена. Провідник затискається по всій довжині, що гарантує надійний контакт. Завжди однаково. Завжди надійно. Незалежно від користувача, зусилля чи інструмента. Без люфтів. Без випадковостей. Лише чітко визначене відтворюване з’єднання. Вставити. Спрацювати. Створити надійний контакт.
Ознайомтеся з перевагами Push-X
Максимальна надійність. Від першого контакту.
Надійне з’єднання з Push‑X — не випадковість, а невіддільна частина технології. Провідник уводиться до упору й лише потім спрацьовує попередньо натягнута контактна пружина. Ви одразу зрозумієте: з’єднано! Контакт — 100 %. Ризик — 0 %. У будь-який час без похибок. Провідник завжди прилягає до струмової шини по всій довжині.
- Повна фіксація провідника.
- Без часткових контактів.
- Постійно надійне з’єднання.
Один клік. Повна довіра.
Електромонтаж може бути простим і водночас абсолютно надійним. Саме таке відчуття створює Push‑X. Один чіткий клік, висування натискного елемента, й одразу зрозуміло: все з’єднано. Незалежно від типу провідника: достатньо вставити — усе готово. Без невизначеності. Без додаткової роботи. Push‑X не просто працює швидше. Push‑X створює приємне відчуття, коли все вдається з першого разу.
- Відчути — визначена точка натискання.
- Почути — чіткий клік.
- Побачити — натискний елемент висувається вперед.
Без зусиль. Повний контроль.
Забудьте про гвинти та підтягування. Завдяки Push‑X роботу виконує попередньо натягнута пружина. Автоматично. Надійно. Незмінно. Достатньо короткого поштовху, щоб активувати затискання. Ви зрозумієте одразу: з’єднано! Незалежно від сили, інструмента чи користувача.
- Мінімальне зусилля.
- Визначене відтворюване зусилля затискання.
- Без інструмента. Без додаткової роботи. Без ризику.
- Особливо висока безпека технологічного процесу незалежно від користувача.
Зняти ізоляцію. Вставити. Готово.
Неважливо, який провідник. Завжди однакова процедура.
Push-X працює однаково з будь-яким провідником. Жорстким, гнучким, із кінцем, ущільненим ультразвуковим зварюванням, або з кабельним наконечником. Технологія розпізнає провідник й одразу активує затискний механізм. Навіть для найдрібніших гнучких провідників без наконечників. Ви зрозумієте одразу: все працює. Без підлаштовування. Без переосмислення. Без ризику.
- Єдиний принцип з’єднання для всіх типів мідних провідників.
- Надійний електромонтаж — від жорсткого до гнучкого. Навіть без наконечника.
- Надійний контакт із найменшими провідниками.
- Менше помилок завдяки чіткому та послідовному застосуванню.
Підготовлені до майбутнього. Без кружних шляхів.
Push‑X виводить електромонтаж на новий рівень. Принцип з’єднання, який ефективний для ручного монтажу сьогодні, завтра безперешкодно працює в автоматизованому процесі. Одна технологія. Два світи. Один результат. Push-X завжди забезпечує однакову й надійну якість контакту. Без переналагодження. Без компромісів.
- Принцип з’єднання для ручного й автоматизованого електромонтажу.
- Максимальна гнучкість організації технологічних процесів.
- Перспективне рішення в умовах зростаючих вимог до автоматизації.
- Стабільно висока якість незалежно від технологічного процесу.
Почати сьогодні. Масштабувати завтра.
Відвідайте нас на виставці SPS 2026.
Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.
Вироби
Новинки з технологією Push-X
Ознайомтеся з найновішими виробами з технологією Push‑X. Натисніть відповідне зображення, щоб перейти до відповідного списку продукції.
Клемні блоки
Клеми та з’єднувачі для друкованих плат
Просте підключення пристрою за допомогою Push-X
Переосмислена технологія прямого підключення: Push-X дозволяє надійно підключати провідники до пристроїв і заощаджувати час. З’єднуйте жорсткі та гнучкі провідники з наконечниками або без них напряму, без зайвих зусиль й інструментів. Зачищений провідник вставляють прямо у відкриту точку з’єднання; про надійне з’єднання сповіщає звуковий сигнал. Технологія Push-X дуже надійна та зручна у використанні завдяки клемній камері, що знаходиться у відкритому стані.
Завантаження й посилання
Завантаження й посилання
Тут можна знайти всі матеріали для завантаження й посилання за темою Push-X.