З’єднання Push-X Технологія Push-X дає змогу легко під’єднувати одножильні та гнучкі провідники з наконечниками або без них. Навіть малі та гнучкі провідники можна швидко та легко затискати завдяки контактній камері з попереднім натягом.

З’єднувальна камера клемного блока XTV

Переваги

  • Особливо висока зручність використання завдяки технології безпосереднього вставлення без зусиль та інструментів
  • Швидкий монтаж проводів усіх типів з наконечниками та без них
  • Чітка ідентифікація підключення проводів завдяки натискному елементу із примусовою комутацією та чутним клацанням під час електромонтажу
  • Скорочення часу монтажу завдяки відкритому під час виробництва клемному простору
  • Швидке та просте від’єднання провідників і повторне попереднє натягування контактної пружини завдяки натискному елементу із примусовою комутацією

Просте пояснення технології Push-X

На відміну від технології з’єднання Push-in технологія Push-X дозволяє використовувати для безпосереднього електромонтажу проводи усіх типів, без інструментів та значних зусиль. Ключовим елементом нової технології є попередньо натягнута контактна пружина. Принцип дозволяє підключати жорсткі та гнучкі провідники з наконечником та без нього. Роз’єм активують навіть найменші гнучкі провідники. Під’єднання провідника відбувається зовсім без зусилля шляхом легкого натискання на поверхню активації всередині клемної камери. Після такого натискання спрацьовує механізм, що забезпечує миттєве та надійне затискання. Щоб від’єднати підключений провідник, треба, як і в технології Push-in, скористатися помаранчевим натискним елементом. Одночасно з від’єднанням пружина попередньо натягується для нового процесу підключення провідника.

Люди утворюють «Х» за допомогою рук, показуючи з’єднання Push-X

Технологія Push-X

Докладніше про Push-X

Хочете дізнатися більше про вироби з технологією Push-X? Перейдіть за посиланням нижче, щоб отримати додаткову інформацію, огляди продукції та безкоштовні зразки. Перейдіть за посиланням нижче та пориньте у новий світ технології Push-X.

Порівняння технології Push-X з іншими технологіями з’єднання

Швидше, швидше, Push-X: погляньте, наскільки простим стає електромонтаж завдяки технології Push-X, як порівняти з іншими технологіями з’єднання. Швидшого способу з’єднання гнучких провідників, мабуть, не існує. Push-X також підходить для автоматичного електромонтажу за допомогою промислових роботів.

Наш асортимент виробів з технологією Push-X


Клемні блоки XT

Клемні блоки XT з технологією Push-X дають змогу легко під’єднувати одножильні та гнучкі провідники з наконечниками або без них. Навіть найменші та гнучкі провідники можна швидко та легко затискати завдяки клемній камері із попереднім натягом. Просто вставте провідники в клемну камеру до упору. Після натискання на фіксатор в кінці камери контактна пружина звільняється і миттєво фіксується. Клеми XT доступні у виконанні з номінальним перетином 2,5 мм².

З’єднувачі для друкованих плат серії XPC

З’єднувачі серії XPC 1,5 і XPC 2,5 забезпечують безпечне швидке підключення провідників. За допомогою інноваційної технології Push-X жорсткі та гнучкі провідники з наконечниками або без них можна підключати напряму, з меншим зусиллям та без інструментів. Зачищений провідник вставляють прямо у відкриту точку з’єднання, а про надійне з’єднання свідчить звуковий сигнал. Інноваційна технологія Push-X також забезпечує дуже високу надійність і зручність у використанні, оскільки клемна камера знаходиться у відкритому стані. Суворі процедури випробування гарантують готовність з’єднувачів до прямого підключення навіть у разі сильних ударів.

Для серії XPC заплановані варіанти для провідників 4 мм².

Наш асортимент виробів з бічним з’єднанням Push-in


Клемні блоки XTV

Бічна технологія Push-X — це просто модифікація фронтального з’єднання. Принцип дії технологій такий самий, як і у фронтальному підключенні. Основною причиною такої адаптації є зменшення радіусів вигину під час електромонтажу, оскільки клеми XTV переважно використовують для більших провідників від 4 мм² до 25 мм². Клеми XTV разом із клемами PTV і PTPOWER дають змогу здійснювати електромонтаж провідників із різним поперечним перерізом завдяки бічному пружинному з’єднанню.

Вас також може зацікавити


Люди утворюють «Х» за допомогою рук, показуючи з’єднання Push-X

Технологія Push-X

Технологія Push-X

Новий підхід до підключення провідників без інструментів: на відміну від технології з’єднання Push-in технологія Push-X дозволяє використовувати для безпосереднього електромонтажу проводи усіх типів, без інструментів та значних зусиль. Хочете дізнатися більше? Перейдіть за посиланням нижче для отримання додаткової інформації про технологію та пов’язані з нею вироби. Ви також маєте можливість замовити безкоштовні зразки продукції прямо додому. Просто натисніть на посилання нижче і пориньте у новий світ технології Push-X.