Зручний електромонтаж шаф керування з Push-X та вставною зоною Combi

24.06.2025
Клемна колодка зі вставними клемними блоками Push-X

Нові роз'ємні клемні блоки зі з’єднанням Push-X і вставною зоною Combi від Phoenix Contact встановлюють нові стандарти в технологіях електромонтажу. Це поєднання забезпечує легкий і ефективний електромонтаж у виробництві шаф керування — завдяки використанню попередньо зібраних з’єднувачів COMBI для підключення польового рівня.

Завдяки технології безпосереднього вставлення без використання інструментів, яка практично не потребує зусиль, з'єднання Push-X забезпечує високий рівень зручності роботи для всіх типів провідників. Гнучкі провідники без наконечників з’єднуються особливо швидко. Візуальний і тактильний зворотний зв’язок у точці з’єднання забезпечує інтуїтивне підключення, що полегшує роботу та знижує ризик помилок. Нові клеми XT 2,5…/P мають номінальний переріз 2,5 мм² та підтримують провідники з поперечним перерізом від 0,5 до 4 мм². Вони розраховані на струм до 24 А і напругу до 800 В, що забезпечує високу продуктивність і гнучкість у різноманітних застосуваннях. Ще одна перевага — швидке вивільнення провідника завдяки блокуванню в точці з’єднання. Це заощаджує час і підвищує ефективність під час обслуговування. Крім того, стандартні та конфігуровані з’єднувачі COMBI до 15 полюсів забезпечують повну гнучкість для різних вимог до електромонтажу. Отже, вставні клемні блоки зі з’єднанням Push-X та вставною зоною Combi — це сучасне і гнучке рішення для виробництва шаф керування, що забезпечує простий, швидкий і надійний електромонтаж, сприяючи підвищенню ефективності та зменшенню кількості помилок.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)