Компактний електромонтаж за допомогою багаторівневих клем мініформату

26.09.2023
Багаторівневі прохідні клеми мініформату DIN-рейці NS 15

Клеми мініформату особливо добре підходять для монтажу в невеликих розподільчих і з'єднувальних коробках або панелях керування. Новинка від Phoenix Contact — багаторівневі прохідні клеми мініформату MUTTB, за допомогою яких можна реалізувати надзвичайно компактний електромонтаж.

Багатопроводове з’єднання також можливе завдяки гвинтовій технології з’єднання. Незважаючи на свою компактну конструкцію, клеми мають функціональні шахти на обох рівнях, і тому їх можна використовувати дуже гнучко. Функціональні шахти можна комплектувати стандартизованими перемичками та тестовими штекерами системи клемних блоків Clipline complete. Просте з'єднання рівнів здійснюється за допомогою сумісних перемичок і варіантів з перемичками. Всього передбачено чотири високі зовнішні маркувальні пази для розміщення високого маркувального матеріалу. Завдяки маркуванню всіх точок з’єднання забезпечується високий рівень наочності. Багаторівневі прохідні клеми мініформату встановлюють на рейки DIN 15 і DIN 35.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management